H03VV-F

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Schlauchleitung nach
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung U0/U 300/300 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Durchschlagsspannung min. 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz, weiß oder
    nach Kundenwunsch
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • ab 5 Adern in Anlehnung (H).
  • Vorgenannte Typen sind nur eine kleine
    Auswahl der Ausführungen, die wir
    lagermäßig führen. Weitere Typen und
    Querschnitte auf Anfrage.
Verwendung
Diese Leitungen eignen sich besonders für leichte Handgeräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen und für den Anschluss leichter Elektrogeräte wie z. B. Küchenmaschinen, Tischleuchten, Stehlampen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist.
Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.
Diese Leitungen mit Leiterquerschnitt 0,75 mm² sind nicht geeignet für die Anwendung im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

29736

2 x 0,5

schwarz

4,6 - 5,9

9,6

40,0

24,00

29737

2 x 0,5

weiß

4,6 - 5,9

9,6

40,0

24,00

29738

2 x 0,5

andere Farben

4,6 - 5,9

9,6

40,0

26,00

29739

3 G 0,5

schwarz

4,9 - 6,3

14,4

49,0

49,00

29740

3 G 0,5

weiß

4,9 - 6,3

14,4

49,0

49,00

29741

3 G 0,5

andere Farben

4,9 - 6,3

14,4

49,0

51,00

29742

4 G 0,5

schwarz

5,4 - 6,9

19,2

61,0

77,00

29743

4 G 0,5

weiß

5,4 - 6,9

19,2

61,0

77,00

29744

4 G 0,5

andere Farben

5,4 - 6,9

19,2

61,0

79,00

29400

2 x 0,75

schwarz

4,9 - 6,3

14,4

49,0

34,00

29401

2 x 0,75

weiß

4,9 - 6,3

14,4

49,0

35,00

29402

2 x 0,75

andere Farben

4,9 - 6,3

14,4

49,0

42,00

29403

3 G 0,75

schwarz

5,2 - 6,7

21,6

59,0

37,00

29404

3 G 0,75

weiß

5,2 - 6,7

21,6

59,0

38,00

29405

3 G 0,75

andere Farben

5,2 - 6,7

21,6

59,0

67,00

29406

4 G 0,75

schwarz

5,7 - 7,3

29,0

72,0

51,00

29407

4 G 0,75

weiß

5,7 - 7,3

29,0

72,0

53,00

29408

4 G 0,75

andere Farben

5,7 - 7,3

29,0

72,0

87,00

29409

5 G 0,75

schwarz

6,5 - 8,2

36,0

87,0

76,00

29410

5 G 0,75

weiß

6,5 - 8,2

36,0

87,0

77,00

29411

5 G 0,75

andere Farben

6,5 - 8,2

36,0

87,0

98,00

29412

6 G 0,75

schwarz

7,1 - 9,0

43,0

98,0

104,00

29413

6 G 0,75

weiß

7,1 - 9,0

43,0

98,0

107,00

29414

6 G 0,75

andere Farben

7,1 - 9,0

43,0

98,0

137,00

29415

7 G 0,75

schwarz

7,1 - 9,0

50,0

108,0

110,00

29416

7 G 0,75

weiß

7,1 - 9,0

50,0

108,0

144,00

29417

7 G 0,75

andere Farben

7,1 - 9,0

50,0

108,0

154,00