KH-R

Hülse für verdichtete Leiter - unisoliert

Produktfoto
Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Für Rundleiter.

Bezeichnung

Hülsen KH-R

Beschreibung

Hülsen für verdichtete Leiter. Die Hülsen werden über den verdichteten Leiter geschoben und in einem normalen Rohrkabelschuh (K1 oder K2) verpresst.

KH-R für Rundleiter

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

904652

KH-R 16

16,0

5,0

11,0

-

0,2

100

24,40

22,60

20,70

904653

KH-R 25

25,0

6,4

14,0

-

0,4

100

25,30

23,40

21,50

904654

KH-R 35

35,0

7,7

15,0

-

0,8

100

26,50

24,50

22,50

904655

KH-4 50

50,0

9,0

18,0

-

1,2

50

28,60

26,50

24,30

904656

KH-R 70

70,0

10,6

19,0

-

1,7

50

32,00

29,60

27,20

904657

KH-R 95

95,0

12,4

21,0

-

2,2

50

34,30

31,70

29,20

904658

KH-R 120

120,0

13,9

22,0

-

2,6

50

35,90

33,20

30,50

904659

KH-R 150

150,0

15,4

26,0

-

3,4

25

44,90

41,50

38,20

904660

KH-R 185

185,0

17,6

26,0

-

4,0

25

47,90

44,30

40,70

904661

KH-R 240

240,0

19,9

30,0

-

5,1

25

58,80

54,40

50,00

904662

KH-R 300

300,0

22,4

38,0

-

7,2

10

84,30

78,00

71,70

904663

KH-R 400

400,0

25,4

38,0

-

11,1

10

108,40

100,30

92,10