(H)05Z1Z1-F

halogenfrei, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • flexible halogenfreie Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Durchschlagspannung min. 4000 V
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus thermoplastischem
    Compound
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Außenmantel aus thermoplastischem
    Compound
  • Mantelfarbe: nach Kundenwunsch
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
  • Prüfung auf vertikaler Flammausbreitung
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit folgender Kennziffer:
    0 = ca.RAL 9005 schwarz
    1 = ca.RAL 9003 weiß
    2 = ca.RAL 5015 blau
    3 = ca.RAL 6018 grün
    4 = ca.RAL 8003 braun
    5 = ca.RAL 1021 gelb
    6 = ca.RAL 3000 rot
    7 = ca.RAL 2003 orange
    8 = ca.RAL 4005 violett
    9 = ca.RAL 7001/7032 grau
    Weitere Farben auf Anfrage.
Verwendung
Diese Leitungen kommen zum Einsatz, wenn halogenfreie Leitungen, die im Brandfall wenig Rauch und korrosive Gase freisetzen, gefordert sind.
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für leichte Hausgeräte auch in feuchten Räumen wie z. B. Waschmaschinen, Wäscheschleudern und Kühlschränken.
Geeignet für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist.
Nicht geeignet für die Verwendung in Bereichen mit erhöhten Temperaturen, z. B. in Leuchten.
Nicht geeignet für die Verwendung im Freien, industriellen oder landwirtschaftlichen Gebäuden sowie für den Anschluss von Elektrowerkzeugen.
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
30270

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30271

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30272

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30273

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30274

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30275

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30276

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30277

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30278

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30279

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30280

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30281

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30282

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30283

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30284

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30285

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30286

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30287

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30288

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30289

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30290

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30291

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30292

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30293

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30294

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30295

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30296

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30297

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30298

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30299

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30300

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30301

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30302

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30303

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30304

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30305

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30306

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30307

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30308

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30309

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30310

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30311

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30312

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30313

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00