(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)

flexibel, nummeriert, ölbeständig, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung mit
    ölfestem Außenmantel in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und IEC 60227/75
    Abweichung Leiterquerschnitt
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 2 kV, 5 Minuten
  • Durchschlagspannung min. 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Ölbeständig nach DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    (H)05VVC4V5-K
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen und Fertigungsstraßen.
Auch verschiedene chemische Verbindungen können der Leitung nichts anhaben. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt.
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
13133

2 x 4

10,7

77,0

195,0

191,00

13134

3 G 4

11,3

115,0

230,0

207,00

13135

4 G 4

12,4

154,0

295,0

245,00

13136

5 G 4

13,9

192,0

361,0

294,00

13138

7 G 4

16,6

269,0

466,0

376,00

13141

12 G 4

20,8

461,0

810,0

956,00

13142

2 x 6

12,0

116,0

280,0

219,00

13143

3 G 6

12,9

173,0

358,0

241,00

13144

4 G 6

14,2

230,0

424,0

351,00

13145

5 G 6

15,9

288,0

525,0

410,00

13146

7 G 6

18,9

403,0

625,0

582,00

13148

3 G 10

16,3

288,0

540,0

415,00

13149

4 G 10

18,1

384,0

701,0

490,00

13150

5 G 10

20,3

480,0

858,0

560,00

13151

7 G 10

24,3

672,0

1106,0

725,00

13153

3 G 16

18,8

461,0

827,0

536,00

13154

4 G 16

20,9

614,0

1035,0

752,00

13155

5 G 16

23,4

768,0

1259,0

945,00

13156

7 G 16

28,5

1075,0

1780,0

1145,00

13159

4 G 25

26,3

960,0

1582,0

1392,00

13160

5 G 25

29,5

1200,0

1852,0

1627,00

13161

3 G 35

26,5

1008,0

1614,0

1951,00

13162

4 G 35

29,5

1344,0

2110,0

2572,00

13163

5 G 35

32,8

1680,0

2652,0

3375,00

13164

3 G 50

32,2

1440,0

2560,0

3024,00

13165

4 G 50

36,1

1920,0

2972,0

3987,00

13166

5 G 50

40,3

2400,0

3948,0

5232,00