KRGY

Kennzeichnungsringe

Produktfoto
KRGY Kennzeichnungsringe  Art.-Nr. 9090xx
Technische Daten
Brandschutz nach UL 94
V0
Querschnitt max.
0,7
Querschnitt min.
0,2
Temperaturbereich bis
60  Grad Celsius
Temperaturbereich von
-30  Grad Celsius
Aufbau
Einzeladerdurchmesser max
2,0  mm
Einzeladerdurchmesser min
1,0  mm
Farbe
weiß/gelb
Material
PVC
Typ
KRGY 02
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
1000  Stück
Hinweise
Ersetzen Sie xx durch die Zahl der gewünschten
Buchstaben, Zahlen oder Symbole. Siehe
Kennzeichnungsringe Seite 371.
Aufmachung in je 5 auseinader reißbaren Polybeuteln.
Bezeichnung
KRGY Kennzeichnungsringe
Beschreibung
  • Geschlossene Ausführung
  • Für kleine Kabeldurchmesser (Y-Profil)
  • Die flexible Hülse deckt große Durchmesserbereiche ab und lässt sich schnell und einfach installieren
  • Große Oberfläche
  • Hervorragend lesbar
  • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck
  • Druck: heiß geprägt