GALVANICABLE®

Hochstromkabel, hochflexibel und halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
    nicht bewegt -50°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    3500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm/km
  • Mindestbiegeradius
    15x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • extrem dicker PUR-Verschleißmantel
  • Mantelfarbe: natur, glatt, glänzend
Eigenschaften
  • Extrem abriebfest, halogenfrei, UV-, öl-,
    hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Chemische Beständigkeit:
    im Vergleich zu anderen Werkstoffen, z.B.
    Gummi oder PVC, weist PUR eine
    wesentlich bessere chemische
    Beständigkeit auf
  • Der extrem dicke PUR-Mantel steht für eine
    erhöhte Lebensdauer
Verwendung
Das Kabel wird eingesetzt als hochflexibles Hochstrom-Kathodenkabel für Galvanisier-Trommelanlagen und als Verschleißkabel in der chemischen Industrie. Besonderheit: Die hochflexible Litze gewährleistet trotz des extrem dicken Verschleißmantels eine gute Kontaktierung bei der Montage der Kontaktbirne. Eine gute Flexibilität beim Auftreffen der Kontaktbirne mit den zu galvanisierenden Teilen ist dadurch ebenfalls gewährleistet.
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
Cu 150,-

700768

1 x 35

17,2

336,0

548,0

950,00

75497

1 x 50

19,0

480,0

686,0

1146,00

75498

1 x 70

21,5

672,0

950,0

1337,00

75499

1 x 95

24,0

912,0

1386,0

1922,00

74749

1 x 120

27,0

1152,0

1520,0

2751,00

700769

1 x 150

28,0

1440,0

2002,0

3150,00

700770

1 x 185

30,5

1776,0

2610,0

3877,00

700771

1 x 240

36,0

2304,0

3820,0

4599,00