FROR CEI 20-22 II

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung nach
    italienischer Norm CEI 20-22
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -35°C bis +70°C
  • Nennspannung
    bis 5-adrig U0/U 450/750 V
    ab 7-adrig U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (80 Mrad)
  • Mindestbiegeradius
    10x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach CEI 20-29 Kl.5
  • Spezial-Kunststoffmischung TI2
  • Aderkennzeichnung bis 4 Adern nach
    HELUKABEL®-JB-Farbcode,
    ab 5 Adern schwarz mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Kunststoff
  • Mantelfarbe: grau, ähnlich RAL 7035,
    bedruckt mit CEI 20-22 II
Eigenschaften
  • Öl- und benzinbeständig nach CEI 20-22
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig,
    Prüfungen analog IEC 60332-3
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Namhafte Firmen (Fiat, COMAU etc.) setzen diese Leitung für Mess-, Kontroll- und Steuerzwecke an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, sowie an Fertigungsstraßen im Anlagen- und Spezialmaschinenbau etc. bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien und im Erdreich, ein. Durch spezielle Ader- bzw. Mantelmischungen ist die Leitung im Brandfall weitgehend flammwidrig bzw. selbstverlöschend. Die gute Öl- bzw. Benzinbeständigkeit erlaubt auch den Einsatz in Problemzonen.
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
60250

3 G 1

8,5

29,0

85,0

203,00

60251

4 G 1

9,5

39,0

100,0

257,00

60252

5 G 1

10,5

48,0

123,0

318,00

60253

7 G 1

10,8

67,0

160,0

474,00

60254

12 G 1

13,8

115,0

270,0

715,00

60255

18 G 1

16,5

173,0

380,0

1057,00

60256

25 G 1

19,5

240,0

500,0

1368,00

60284

27 G 1

20,0

259,0

560,0

1460,00

60285

33 G 1

20,8

317,0

700,0

1718,00

60257

34 G 1

21,0

326,0

720,0

1800,00

60258

42 G 1

23,3

405,0

800,0

2333,00

60259

50 G 1

25,0

480,0

1050,0

2517,00

60260

3 G 1,5

9,6

43,0

105,0

239,00

60261

4 G 1,5

11,0

58,0

150,0

322,00

60262

5 G 1,5

12,0

72,0

190,0

383,00

60263

7 G 1,5

12,5

101,0

220,0

595,00

60264

12 G 1,5

16,0

173,0

350,0

901,00

60265

18 G 1,5

18,8

259,0

515,0

1303,00

60266

25 G 1,5

23,0

360,0

705,0

1764,00

60267

34 G 1,5

26,0

490,0

990,0

2184,00

60286

37 G 1,5

26,5

533,0

1005,0

2304,00

60268

42 G 1,5

29,5

605,0

1080,0

2952,00

60269

50 G 1,5

30,5

720,0

1330,0

3137,00

60287

3 G 2,5

11,3

72,0

190,0

396,00

60270

4 G 2,5

12,3

96,0

215,0

481,00

60271

5 G 2,5

12,6

120,0

270,0

565,00

60272

7 G 2,5

14,5

168,0

350,0

868,00

60273

12 G 2,5

18,0

288,0

550,0

1282,00

60274

4 G 4

14,0

154,0

300,0

576,00

60275

7 G 4

16,0

269,0

500,0

865,00

60276

4 G 6

16,0

230,0

430,0

814,00

60277

4 G 10

19,0

384,0

700,0

1392,00

60278

4 G 16

23,0

614,0

1000,0

1948,00

60279

4 G 25

28,0

960,0

1550,0

3643,00

60280

4 G 35

31,0

1344,0

2070,0

4365,00

60281

4 G 50

37,0

1920,0

2850,0

6519,00

60282

4 G 70

43,0

2688,0

4000,0

8818,00

60283

4 G 95

50,0

3648,0

5400,0

11376,00