Frontstecker-Leitungen für Simatic® S7

Produktfoto
Aufbau
  • Adern der Leitung 0,75 mm²
    dunkelblau (RAL 5010)
  • Ziffernaufdruck in weiß
  • Nummer gemäß Belegung im Stecker
  • Original-Frontstecker kann
    komplett belegt werden
  • Adern glatt geschnitten
  • Kundenspezifische Konfektionierung
    möglich
Eigenschaften
Vorteile
  • enorme Zeiteinsparung
  • schnelle Verdrahtung
  • wesentlich einfachere Fehlersuche
  • kundenspezifische Konfektion
Hinweise
  • Andere Längen, Abmessungen, Farben
    sowie Sonderkonfektionen auf Anfrage
    möglich.
Verwendung
Diese konfektionierte Leitungen mit fertig verdrahteten Frontsteckern sind für System Simatic® S7 speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bestens geeignet.
Im Gegensatz zu früher, als man in mehreren Arbeitsschritten ablängen, abisolieren, crimpen, verschrauben und kennzeichnen musste, bieten diese vorverdrahteten Frontstecker für System Simatic® S7 dem Kunden viele Vorteile.
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Anschlussart

Länge

m

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 25

26 - 50

Frontstecker 20-polig

650091

Schraubausführung

2,0

324,0

a. A.

a. A.

a. A.

650200

Schraubausführung

3,0

468,0

a. A.

a. A.

a. A.

650201

Schraubausführung

5,0

756,0

a. A.

a. A.

a. A.

84867

Zugfederausführung

2,0

324,0

a. A.

a. A.

a. A.

84868

Zugfederausführung

3,0

468,0

a. A.

a. A.

a. A.

84869

Zugfederausführung

5,0

756,0

a. A.

a. A.

a. A.

650202

Crimpausführung

2,0

324,0

a. A.

a. A.

a. A.

650203

Crimpausführung

3,0

468,0

a. A.

a. A.

a. A.

650088

Crimpausführung

5,0

756,0

a. A.

a. A.

a. A.

Frontstecker 40-polig

650092

Schraubausführung

2,0

648,0

a. A.

a. A.

a. A.

650204

Schraubausführung

3,0

936,0

a. A.

a. A.

a. A.

650205

Schraubausführung

5,0

1512,0

a. A.

a. A.

a. A.

84870

Zugfederausführung

2,0

648,0

a. A.

a. A.

a. A.

84871

Zugfederausführung

3,0

936,0

a. A.

a. A.

a. A.

84872

Zugfederausführung

5,0

1512,0

a. A.

a. A.

a. A.

650206

Crimpausführung

2,0

648,0

a. A.

a. A.

a. A.

650207

Crimpausführung

3,0

936,0

a. A.

a. A.

a. A.

650086

Crimpausführung

5,0

1512,0

a. A.

a. A.

a. A.

Frontstecker 48-polig

650208

Schraubausführung

2,0

746,0

a. A.

a. A.

a. A.

650209

Schraubausführung

3,0

1077,0

a. A.

a. A.

a. A.

650210

Schraubausführung

5,0

1739,0

a. A.

a. A.

a. A.

650211

Zugfederausführung

2,0

746,0

a. A.

a. A.

a. A.

650212

Zugfederausführung

3,0

1077,0

a. A.

a. A.

a. A.

650213

Zugfederausführung

5,0

1739,0

a. A.

a. A.

a. A.

84873

Crimpausführung

2,0

746,0

a. A.

a. A.

a. A.

84874

Crimpausführung

3,0

1077,0

a. A.

a. A.

a. A.

84875

Crimpausführung

5,0

1739,0

a. A.

a. A.

a. A.