Flugzeugheber-T

trommelbar, PUR

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
  • Nennspannung
    Steueradern 300/500 V
    Leistungsadern 600/1000 V
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    Steueradern 1500 V
    Leistungsadern 4000 V
  • Mindestbiegeradius
    für flexiblen Einsatz 15x Leitungs Ø
Aufbau
Art. Nr. 70736
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Leistungsadern (4 mm²) und
    Steueradern (0,75 mm²)
    - Aderisolation aus kälteflexiblem Spez.-PVC
    - Aderkennzeichnung schwarz mit Ziffern
    4 mm² Nr.1-5 + 0,75 mm² Nr.6-20
  • Datenpaar (0,34 mm²)
    - Aderisolation aus Polyethylen
    - Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    - Adern zu Paaren verseilt
    - Folienbewicklung
    - Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
    - Innenmantel aus kälteflexiblem Spez.-PVC
  • Adern mit Elementen verseilt
  • Innenmantel aus kälteflexiblem Spez.-PVC
  • Außenmantel aus PUR
    mit integriertem Stützgeflecht
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Art. Nr. 77548
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Leistungsadern (2,5 mm²) und
    Steueradern (1 mm²)
    - Aderisolation aus TPE-E
    - Aderkennzeichnung schwarz mit Ziffern
    - Schutzleiter GN-GE
  • Datenpaar (0,34 mm²)
    - Aderisolation aus Polypropylen
    - Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    - Adern zum Paaren verseilt
    - Folienbewicklung aus alukaschiertem
    Polyester
    - Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Adern mit Elementen verseilt
  • Außenmantel aus PUR
    mit integriertem Stützgeflecht
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Eigenschaften
  • Adhäsionsarmer, extrem abriebfester,
    halogenfreier, UV-, öl-, hydrolyse- und
    mikrobenbeständiger PUR-Außenmantel
Verwendung
Diese für die Flugzeugindustrie konzipierte Hybridleitung enthält Adern für die Stromversorgung, Steueradern sowie Adern für einen Positionierungslaser. Das Kabel steuert und positioniert einen Stützroboter, der beim Verladen von extrem schweren Teilen die punktuellen Belastungen auffängt. Wie z. B. beim Verladen von Flugzeugbaugruppen in einem Großraumtransporter der Airbus-Industrie. Art. Nr. 77548 ist für eine ähnliche Anwendung, als entlastender Heber, bei der Flugzeugmontage konzipiert.
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
Cu 150,-

70736

5 x 4 + 5 x 3 G 0,75 + 2 x 2 x 0,34

25,6

390,0

600,0

4519,00

77548

5 x 2,5 + 18 G 1,0 + 4 x 2 x 0,34

27,0

461,0

750,0

4598,00