Fernmelde-Schiffskabel FMGCH 250 V

halogenfrei nach DIN 89 159/98

Produktfoto
Technische Daten
  • nach DIN 89159/ Ausgabe 1998
    und IEC 60092-375
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • Nennspannung 250 V
  • Isolationswiderstand
    1400 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    5x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • Aderisolation aus HEPR (Hard grade EPR)
  • Adern je Paar blau/weiß, mit
    Ziffernaufdruck, Zählweise von innen mit
    1 beginnend nach außen
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • gemeinsame Umhüllung mit Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus blanken Cu-Drähten
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel auf Basis Polyolefin
  • Mantelfarbe: grün
Eigenschaften
  • Flammwidrig gemäß SOLAS-Bestimmungen
    (gemäß IEC 60332-3 Kategorie A)
  • Zulassungen
    Verband Deutscher Elektrotechniker
    Germanischer Lloyd
    Lloyds Register of Shipping
    American Bureau of Shipping
    Bureau Veritas
    Det Norske Veritas
    Russian Maritime Register of Shipping
    und Registro Italiano Navale in Bearbeitung
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Für Mess-, Steuer-, Regelungs-, Befehls- und Meldeanlagen; Funk-, Ortungs- und Nachrichtenanlagen. Zur festen Verlegung auf Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59138

1 x 2 x 0,75

8,5

62,0

90,0

597,00

59139

2 x 2 x 0,75

9,0

87,0

130,0

712,00

59140

4 x 2 x 0,75

13,0

153,0

230,0

1276,00

59141

7 x 2 x 0,75

15,5

230,0

340,0

1901,00

59142

10 x 2 x 0,75

18,5

319,0

470,0

2378,00

59143

14 x 2 x 0,75

21,0

445,0

610,0

3077,00

59144

19 x 2 x 0,75

24,0

525,0

770,0

4014,00

59145

24 x 2 x 0,75

27,0

663,0

950,0

4992,00