Anaconda Sealtite® NMFG-Clean

Produktfoto
Eigenschaften
  • flüssigkeitsdicht
  • die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
  • leichte und schnelle Reinigung durch glatte Oberfläche
  • resistend gegen chemische Reinigungsmittel
  • hochflexibel
Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

LT-FG-Clean (bis M50), aber auch LT-gerade, LT-gewinkelt, LT-E-UI-gerade, LT-E-UI-gewinkelt

Bezeichnung

NMFG-Clean, blau

Beschreibung
Dicker, weicher, glatter, thermoplastischer PVC-Schlauch mit integrierter Hart-PVC-Spirale
Einsatzbereiche
  • Lebensmittelindustrie - Milch und Fleischerzeugnisse
  • Lebensmittelverpackungsmaschinen
  • Getränkeindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Biotechnologie
  • Chemische Industrie

Artikel-Nr.

blau

Nennweite

Zoll

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

Biegeradius

statisch

Biegeradius

dynamisch

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

908211

3/8

12,6

17,8

70

100

30

574,40

525,20

492,40

908212

1/2

16,0

21,1

100

135

30

574,40

525,20

492,40

908213

3/4

21,1

26,4

130

175

30

715,30

654,00

613,10

908214

1

26,8

33,1

180

220

30

1006,40

920,10

862,60

908215

1 1/4

35,4

41,8

225

270

15

1144,20

1046,10

980,80

908216

1 1/2

40,3

47,8

255

320

15

1144,20

1046,10

980,80

908217

2

51,6

59,9

310

400

15

1586,20

1450,20

1359,60