FÜNFNORM

HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-Einzelader, UL Style 10269 /
UL Standard 1063, 600 V, 105°C

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Einzelader nach
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31, UL Std.1063,
    UL Style 10269 (dadurch Style 1015
    erweitert) und CSA-TEW bzw.
    CSA-AWM I A/B
  • Temperaturbereich
    H05V2-K / H07V2-K
    bewegt +5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
    UL (AWM) -40°C bis +105°C
    UL (MTW) -40°C bis +90°C
    CSA (TEW) -40°C bis +105°C
  • Nennspannung
    bis 1 mm² H05V2-K U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm² H07V2-K U0/U 450/750 V
    UL (AWM) 1000 V (AC)
    UL (AWM) 1250 V (DC)
    UL (MTW) 600 V
    CSA (TEW) 600 V
  • Prüfspannung
    H05V2-K = 2000 V
    H07V2-K = 2500 V
  • Prüfspannungen (Spark Test)
    0,5 mm²  = 5 kV
    ≥ 0,75 mm² =  6 kV
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt für Ader Ø:
    ≤ 8 mm: 4x Ader Ø
    > 8-12 mm: 5x Ader Ø
    > 12 mm: 6x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5,
    IEC 60228 cl.5, gem. UL Std.758
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI3 nach
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    CSA C22.2 No 210 tab.12 class H
    und class 43 gem. UL Std. 1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • Leiter verzinnt auf Anfrage.
  • bis 1 mm² = H05V2-K,
    ab 1,5 mm² bis 35 mm² = H07V2-K.
    Die DIN VDE 0285-525-2-31 hat nur einen
    Querschnittsbereich bis 35 mm². Deshalb
    bei größeren Querschnitten H07V-K,
    jedoch mit wärmebeständiger
    PVC-Mischung TI3.
  • Bauart H05V:
    zugelassene einfarbige Kennzeichung:
    schwarz, blau, braun, grau, orange, rosa,
    rot, türkis, violett, weiß, grün und gelb.
    Zweifarbige Kennzeichnung in jeder
    Kombination der genannten Einzelfarben.
  • Bauart H07V:
    zugelassene Kennzeichnung: schwarz, blau,
    braun, grau, orange, rosa, rot, türkis,
    violett, weiß und grün-gelb.
    Weitere Kennzeichnungen als (H) lieferbar.
Verwendung
Fünffach genormte Verdrahtungsleitung konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank der Approbation HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

H05V2-K

Nennquer-
schnitt mm²
/ AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

schwarz

grün-gelb

blau

braun

rot

weiß

grau

violett

gelb

rosa

grün

TRANS

dunkelblau

OG

andere Farben

zweifarbig

ca. RAL

9005

-

5015

8003

3000

1013

7000

4005

1021

3015

6018

-

5010

2003

-

-

Artikel-Nr.

64075

64076

64077

64078

64079

64080

64081

64082

64083

64084

64085

64086

64087

64088

64089

64090

0,5 / 22

2,65

5,2

23,00

24,00

25,00

25,00

25,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

31,00

31,00

Artikel-Nr.

64091

64092

64093

64094

64095

64096

64097

64098

64099

64100

64101

64102

64103

64104

64105

64106

0,75 / 20

2,6

7,2

28,00

31,00

32,00

32,00

32,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Artikel-Nr.

64107

64108

64109

64110

64111

64112

64113

64114

64115

64116

64117

64118

64119

64120

64121

64122

1 / 18

2,8

9,6

34,00

36,00

37,00

37,00

37,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

43,00

43,00