F-CY-OZ (LiY-CY)

flexibel, Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Leitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    bei 1-adrig (LiYDY) 1200 V
    ab 2-adrig U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 4000 V
    Ader/Schirm 2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Betriebskapazität
    je nach Leiterquerschnitt
    Ader/Ader ca. 150 pF/m
    Ader/Schirm ca. 270 pF/m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • - bei 1-adrig (LiYDY)
       Cu-Schirm aus Umlegung,
       Bedeckung ca. 85%
    - ab 2-adrig
       Abschirmgeflecht aus verzinnten
       Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Bezeichnung: LiYDY bei 1-adrigen Leitungen
    (ohne VDE REG-Nr.)
  • Reinraumqualifizierung an Analogtype
    getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken..
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-500
Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Leitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien, geringeres Gewicht etc. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Leitung für obige Einsatzzwecke.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
16531

1 x 0,5

3,7

15,0

41,0

46,00

16532

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

38,00

16533

3 x 0,5

6,0

42,0

55,0

49,00

16534

4 x 0,5

6,5

47,0

61,0

58,00

16535

5 x 0,5

6,9

56,0

74,0

63,00

16536

6 x 0,5

7,6

67,0

89,0

81,00

16537

7 x 0,5

7,6

69,0

98,0

86,00

16538

8 x 0,5

8,4

80,0

117,0

116,00

16539

10 x 0,5

9,5

94,0

135,0

139,00

16540

12 x 0,5

9,8

108,0

157,0

145,00

16541

14 x 0,5

10,4

116,0

190,0

154,00

16542

16 x 0,5

10,9

129,0

210,0

162,00

16543

18 x 0,5

11,4

145,0

217,0

174,00

16544

20 x 0,5

12,2

172,0

240,0

198,00

16545

21 x 0,5

12,2

188,0

250,0

220,00

16546

24 x 0,5

13,7

235,0

300,0

231,00

16547

25 x 0,5

13,7

240,0

314,0

253,00

16548

30 x 0,5

14,4

295,0

360,0

346,00

16549

32 x 0,5

15,1

301,0

425,0

502,00

16550

34 x 0,5

15,6

312,0

433,0

510,00

16551

36 x 0,5

15,6

318,0

446,0

519,00

16552

40 x 0,5

16,4

343,0

475,0

570,00

16553

50 x 0,5

18,5

406,0

573,0

782,00

16554

61 x 0,5

19,6

508,0

653,0

875,00

16555

80 x 0,5

22,5

680,0

784,0

1038,00

16556

100 x 0,5

25,0

804,0

995,0

1432,00

16557

1 x 0,75

4,0

19,0

44,0

58,00

16558

2 x 0,75

6,2

40,0

59,0

49,00

16559

3 x 0,75

6,6

52,0

66,0

53,00

16560

4 x 0,75

7,1

60,0

77,0

65,00

16561

5 x 0,75

7,8

71,0

93,0

83,00

16562

6 x 0,75

8,4

80,0

113,0

85,00

16563

7 x 0,75

8,4

91,0

130,0

94,00

16564

8 x 0,75

9,5

110,0

145,0

116,00

16565

10 x 0,75

10,7

137,0

180,0

132,00

16566

12 x 0,75

11,1

142,0

202,0

139,00

16567

14 x 0,75

11,5

180,0

225,0

174,00

16568

16 x 0,75

12,3

200,0

275,0

194,00

16569

18 x 0,75

12,9

212,0

292,0

202,00

16570

19 x 0,75

12,9

230,0

308,0

292,00

16571

20 x 0,75

13,9

238,0

320,0

306,00

16572

21 x 0,75

13,9

246,0

378,0

312,00

16573

24 x 0,75

15,4

270,0

435,0

323,00

16574