F-C-PURö-JZ

kerbzäh, kühlmittelbeständig, geschirmt, ohne Innenmantel, erhöht ölbeständig,
metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Durchschlagspannung min. 6000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus ölbeständigem PVC
    Mischungstyp TI2 in Anlehnung an
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen
    Sauerstoff
    Ozon
    Hydrolyse
    Mikroben
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    PURö-JZ
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Mit hochwertiger ölbeständiger PVC-Adermischung. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien.
Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
21200

2 x 0,5

5,7

35,0

44,0

108,00

21201

3 G 0,5

5,9

42,0

56,0

148,00

21202

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

154,00

21203

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

161,00

21205

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

332,00

21207

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

396,00

21208

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

372,00

21209

14 G 0,5

10,2

116,0

190,0

418,00

21211

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

487,00

21213

21 G 0,5

12,3

188,0

252,0

568,00

21215

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

646,00

21217

30 G 0,5

14,4

295,0

362,0

834,00

21220

36 G 0,5

15,6

318,0

447,0

945,00

21221

40 G 0,5

16,4

343,0

475,0

1075,00

21224

50 G 0,5

18,5

406,0

572,0

1476,00

21227

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

121,00

21228

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

125,00

21229

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

143,00

21230

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

178,00

21232

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

306,00

21234

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

337,00

21235

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

480,00

21236

14 G 0,75

11,3

180,0

226,0

511,00

21238

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

560,00

21240

21 G 0,75

13,6

246,0

376,0

641,00

21242

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

728,00

21245

32 G 0,75

16,7

342,0

485,0

817,00

21249

41 G 0,75

18,2

400,0

611,0

1093,00

21251

50 G 0,75

20,3

461,0

775,0

1689,00

21253

2 x 1

6,4

50,0

66,0

237,00

21254

3 G 1

6,7

60,0

82,0

270,00

21255

4 G 1

7,2

71,0

100,0

290,00

21256

5 G 1

8,0

88,0

128,0

312,00

21257

6 G 1

8,7

97,0

145,0

336,00

21258

7 G 1

8,7

111,0

157,0

474,00

21259

8 G 1

9,6

127,0

198,0

518,00

21261

10 G 1

11,2

150,0

230,0

623,00

21262

12 G 1

11,4

184,0

262,0

721,00

21263

14 G 1

12,0

196,0

302,0

758,00

21264

16 G 1

12,8

209,0

345,0

768,00

21265

18 G 1

13,6

260,0

381,0

798,00

21267

21 G 1