EW PA-ATEX

Erweiterung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040X

Bezeichnung

EW PA-ATEX

Beschreibung

Die Erweiterung aus Polyamid für den Einsatz im explosionsgefärdeten Bereich.

Übergang von kleinem Gewinde zu großem Gewinde.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

von metrisch nach metrisch

Artikel-Nr.

Größe

metr.

außen

Größe

metr.

innen

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904421

M12 x 1,5

M16 x 1,5

100

178,40

166,60

154,90

904422

M16 x 1,5

M20 x 1,5

100

178,40

166,60

154,90

904423

M20 x 1,5

M25 x 1,5

100

200,40

185,60

171,90

904424

M25 x 1,5

M32 x 1,5

100

230,90

212,00

196,20

904425

M32 x 1,5

M40 x 1,5

50

402,20

370,80

339,30

904426

M40 x 1,5

M50 x 1,5

25

610,40

589,80

569,30

904427

M50 x 1,5

M63 x 1,5

25

917,90

849,10

780,30