ESD-ADI

Einfüllstreudose

Produktfoto
Hinweise

Leerdosen:

  • ESD 3: 5-tlg. mit Beschriftung 0,5mm² / 0,75mm² / 1,0mm² / 1,5mm² / 2,5mm²

  • ESD 4: 4-tlg. mit Beschriftung 4,0mm² / 6,0mm² / 10,0mm² / 16,0mm²

Alle Größen in Normal-Länge.

Bezeichnung

ESD-ADI

Beschreibung

Praktische Streudose im Hosentaschenformat. Nachfüllbar, unterteilt in 4 oder 5 Fächer, mit Querschnittsbeschriftung.

Befüllung mit ADI-Aderendhülsen.

ADI

Artikel-Nr.

Typ

Farbcode

Befüllung

Fach 1

Befüllung

Fach 2

Befüllung

Fach 3

Befüllung

Fach 4

Befüllung

Fach 5

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

96753

ESD 1

Telemecanique

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

8,70

8,00

7,40

96604

ESD 11

Z+F

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

8,70

8,00

7,40

96688

ESD 111

DIN

50x0,5

100x0,75

100x1,0

100x1,5

50x2,5

1

8,70

8,00

7,40

96764

ESD 2

Telemecanique

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

8,70

8,00

7,40

96749

ESD 22

Z+F

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

8,70

8,00

7,40

96736

ESD 222

DIN

50x4,0

20x6,0

20x10,0

10x16,0

leer

1

8,70

8,00

7,40

96671

ESD 3

-

leer

leer

leer

leer

leer

1

3,40

3,10

2,70

96727

ESD 4

-

leer

leer

leer

leer

leer

1

3,40

3,10

2,70