HELUTOOL HAP 60-2

Akkupresse im Koffer

Produktfoto
Hinweise

Exklusiv Presseinsätze

 

Passende Presseinsätze:

HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM.

Weitere Presseinsätze auf Anfrage.

Bezeichnung

HELUTOOL HAP 60-2

Elektro-Hydraulisches Akku-Handpressgerät im Koffer

Beschreibung
  • Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300mm²
  • Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
  • Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
  • Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Servicefreundliche, kompakte Bauweise
  • Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
  • LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Pressbereich: 6-300 mm²
  • Presskraft: ca. 60 kN
  • Kopfdrehung: 360°
  • Hub-/ Öffnungsweite: 17 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht inkl. Akku: ca. 4,4 kg
  • Werkzeugmaße: 330 x 331 x 75 mm
Lieferumfang
  • Akkupresse
  • Akku
  • Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
  • Ladegerät
  • Tragegurt
  • Gebrauchsanweisung

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

908494

HAP 60-2

1

2029,40

1902,50

1775,70