EDV-PiMF-CY

PE-isoliert, kapazitätsarm, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PE-isolierte Datenkabel
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung  max. 300 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 2000 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    Ader/Ader  ca. 75 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,4 mH/km
  • Nebensprechdämpfung
    bei 100 kHz min. 60 dB
  • Wellenwiderstand
    bei 1 kHz ca.360 Ohm
    bei 10 kHz ca.125 Ohm
    bei 100 kHz ca. 87 Ohm
    bei 1000 kHz ca. 70 Ohm
  • Dämpfung
    bei 1 kHz ca. 1,1 dB
    bei 10 kHz ca. 2,7 dB
    bei 100 kHz ca. 6,8 dB
    bei 1000 kHz ca. 35 dB
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Kabel Ø
    nicht bewegt 5x Kabel Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PE
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • PiMFs: (Paar in Metall-Folie) Adern paarig
    verseilt; Folienbewicklung, darüber
    Abschirmung mit kunststoffkaschierter
    Alu-Folie und gemeinsam mit Cu-Beidraht
    verzinnt, Bedeckung 100%
  • PiMFs: mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 in Anlehnung an
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
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
  • flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Durch die Paar-Gesamtabschirmung absolut störstrahlungsdichte Übertragungskabel für installierte Terminals der Medizin- und Datentechnik. Weitere Anwendungen im Werkzeug- und Maschinenbau, Walz- und Hüttenwerken, Verkehrs- und Verfahrenstechnik.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

43553

2 x 2 x 0,5

9,1

50,0

101,0

127,00

43554

3 x 2 x 0,5

10,2

66,0

120,0

162,00

43524

4 x 2 x 0,5

11,1

108,0

196,0

169,00

43555

5 x 2 x 0,5

12,2

120,0

201,0

248,00

43525

6 x 2 x 0,5

14,0

148,0

260,0

551,00

43526

8 x 2 x 0,5

14,3

180,0

310,0

441,00

43527

10 x 2 x 0,5

16,0

236,0

398,0

652,00

43528

16 x 2 x 0,5

20,7

338,0

515,0

1324,00

43529

20 x 2 x 0,5

23,2

394,0

688,0

1212,00

43530

30 x 2 x 0,5

27,9

577,0

980,0

1856,00

43531

40 x 2 x 0,5

31,0

684,0

1390,0

2236,00

43532

50 x 2 x 0,5

34,7

834,0

1860,0

2785,00

43556

2 x 2 x 0,75

10,5

61,0

117,0

143,00

43557

3 x 2 x 0,75

12,0

97,0

142,0

188,00

43533

4 x 2 x 0,75

12,9

141,0

240,0

256,00

43558

5 x 2 x 0,75

14,5

163,0

304,0

366,00

43534

6 x 2 x 0,75

15,8

198,0

352,0

498,00

43535

8 x 2 x 0,75

17,1

246,0

415,0

487,00

43536

10 x 2 x 0,75

19,2

305,0

505,0

724,00

43537

16 x 2 x 0,75

24,4

446,0

732,0

1065,00

43538

20 x 2 x 0,75

27,3

530,0

860,0

1376,00

43539

30 x 2 x 0,75

32,1

765,0

1210,0

1989,00

43559

2 x 2 x 1

12,6

72,0

130,0

158,00

43560

3 x 2 x 1

13,7

104,0

161,0

190,00

43540

4 x 2 x 1

15,0

186,0

360,0

384,00

43561

5 x 2 x 1

16,8

231,0

412,0

468,00

43541

6 x 2 x 1

18,9

260,0

472,0

566,00

43542

8 x 2 x 1

20,7

322,0

540,0

624,00

43543

10 x 2 x 1

22,7

382,0

670,0

838,00

43544

16 x 2 x 1

29,4

578,0

982,0

1380,00

43545

20 x 2 x 1

32,4

710,0

1240,0

1900,00

43546

30 x 2 x 1

38,1

1050,0

1720,0

2240,00

43562

2 x 2 x 1,5

13,8

81,0

164,0

210,00

43563

3 x 2 x 1,5

15,2

141,0

197,0

298,00

43547

4 x 2 x 1,5

16,6

261,0

480,0

486,00

43564

5 x 2 x 1,5

19,7

284,0

516,0

602,00

43548

6 x 2 x 1,5

20,9

355,0

590,0

744,00

43549

8 x 2 x 1,5

22,0

448,0

696,0

956,00

43550

10 x 2 x 1,5

25,6

551,0

874,0

1163,00

11009069

12 x 2 x 1,5

28,8

625,0

1095,0

1340,00

43551

16 x 2 x 1,5

32,2

838,0

1340,0

1654,00

43552

20 x 2 x 1,5

35,4

1030,0

1620,0

2154,00