DUO

Aderendhülse

Produktfoto
Hinweise

Ausführungen:

N = normal

L = lang

Bezeichnung

DUO

Beschreibung

Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.

Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Artikel-Nr.

Größe

mm²

Farbe

Farbcode

Gesamtlänge

mm

Stiftlänge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91622

2x 0.5 / N

weiß

DIN

15,0

8,0

500

1,90

1,80

1,70

91623

2x 0.5 / N

orange

Z+F

15,0

8,0

500

1,90

1,80

1,70

91652

2x 0.75 / L

grau

DIN

17,0

10,0

500

2,40

2,30

2,20

91671

2x 0.75 / L

hellblau

Telemecanique

17,0

10,0

500

2,40

2,30

2,20

91651

2x 0.75 / L

weiß

Z+F

17,0

10,0

500

2,40

2,30

2,20

90125

2x 0.75 / N

grau

DIN

15,0

8,0

500

1,90

1,80

1,70

91661

2x 0.75 / N

hellblau

DIN

15,0

8,0

500

1,90

1,80

1,70

91624

2x 0.75 / N

weiß

Z+F

15,0

8,0

500

1,90

1,80

1,70

91653

2x 1 / L

rot

DIN

17,0

10,0

500

2,40

2,30

2,20

91654

2x 1 / L

gelb

Z+F

17,0

10,0

500

2,40

2,30

2,20

90126

2x 1 / N

rot

DIN

15,0

8,0

500

2,10

2,00

1,90

91625

2x 1 / N

gelb

Z+F

15,0

8,0

500

2,10

2,00

1,90

91655

2x 1.5 / L

schwarz

DIN

20,0

12,0

500

2,40

2,30

2,20

91672

2x 1.5 / L

rot

Z+F

20,0

12,0

500

2,40

2,30

2,20

90127

2x 1.5 / N

schwarz

DIN

16,0

8,0

500

2,10

2,00

1,90

91662

2x 1.5 / N

rot

Z+F

16,0

8,0

500

2,10

2,00

1,90

91656

2x 2.5 / L

blau

DIN

21,5

13,0

250

2,40

2,30

2,20

91673

2x 2.5 / L

grau

Telemecanique

21,5

13,0

250

2,40

2,30

2,20

90128

2x 2.5 / N

blau

DIN

18,5

10,0

250

2,10

2,00

1,90

91663

2x 2.5 / N

grau

Telemecanique

18,5

10,0

250

2,10

2,00

1,90

91626

2x 4 / N

grau

DIN

23,0

12,0

100

4,70

4,50

4,30

91664

2x 4 / N

orange

Telemecanique

23,0

12,0

100

4,70

4,50

4,30

91627

2x 6 / N

gelb

DIN

26,0

14,0

100

6,70

6,40

6,20

91665

2x 6 / N

grün

Telemecanique

26,0

14,0

100

6,70

6,40

6,20

91666

2x 6 / N

schwarz

Z+F

26,0

14,0

100

6,70

6,40

6,20

91628

2x 10 / N

rot

DIN

26,0

14,0

100

8,50

8,20

7,90

91667

2x 10 / N

braun

Telemecanique

26,0

14,0

100

8,50

8,20

7,90

91668

2x 10 / N

elfenbein

Z+F

26,0

14,0

100

8,50

8,20

7,90

91629

2x 16 / N

blau

DIN

30,0

14,0

50

10,80

10,40

10,00

91669

2x 16 / N

elfenbein

Telemecanique

30,0

14,0

50

10,80

10,40

10,00

91670

2x 16 / N

grün

Z+F

30,0

14,0

50

10,80

10,40

10,00