BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN-Bus 0,25 mm², Schleppkette

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,25 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,25 mm², Schleppkette

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus Schleppkette für die geführte permanente Bewegung. Die 2-paarige Ausführung ist als Sternvierer ausgeführt, d.h. diagonale Adern bilden ein elektrisches Paar und erfüllen die Vorgaben des CAN Standards. Für Leitungslänge bis zu max. 40m bei voller Datenrate (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
  81911 81912
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2 CAN ISO 11898-2
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81911

1x2x0,25 mm² (Litze)

81912

4x1x0,25 mm² (Litze)