BUS-Leitungen

HELUKABEL® EIB/KNX Busleitung E-BUS 2X2X0,8

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,8 mm
Beschreibung
EIB/KNX-Bus, 4-adrig FRNC
Anwendung

HELUKABEL® E-BUS / KNX FRNC für die feste Verlegung. Besteht die Anforderung halogenfrei, ist die FRNC Version zu wählen. Die E-Busleitung ist für die Übertragung von Bus-Signalen in der intelligenten Gebäude-Systemtechnik bestimmt. Die Leitungen gewährleisten eine einwandfreie Kommunikation nach EIB/KNX-Richtlinien. Sie kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Installationskanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien - sofern sie dort vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt ist. Eine Leitungsführung zusammen mit Starkstromleitungen ist ohne Einschränkung möglich. Der Einsatz des EIB/KNX-Bus erfolgt zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Lüftung, Anzeigetableaus etc.

Normen und Standards
  80826 81077
Geltende Normen: EIB/KNX-Norm EIB/KNX-Norm
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80826

2x2x0,8 mm

81077

4x2x0,8 mm