Industrial Ethernet

HELUKAT® INDUSTRIAL ETHERNET TORSION (SK) 2x2xAWG22/19 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,75 mm (Litze)
Beschreibung

Industrial Ethernet Torsion

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung (db/100) 8,1 10,4 26,5 41,0
ELFEXT (db) 43,8 39,7 24,0 20,0
Anwendung

HELUKAT® INDUSTRIAL ETHERNET Kategorie 5e TORSION bietet erstklassige Übertragungseigenschaften und ist für die Anwendungen mit Torsionsbeanspruchung, z. B. im Roboter ausgelegt. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der  Klassifizierung für die permanente Bewegung.

Normen und Standards
Geltende Normen:  
UL-Style: AWM Style 21161 80°C
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802186

2x2x0,75 mm (Litze)