Kunststoff-Faserkabel Industrie POF/PA

HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Faserart: POF 980/1000
Fasercladding: PA

Beschreibung

Kunststoff-Faserkabel Industrie, POF/PA

Typische Werte

230 dB/km max. bei 6nm60 nm

Anwendung

Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie (PA-Version). Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder (801200, 801202) sowie auch Schleppketten (801201).

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Außen-
mantel-
material

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Faser-
dämpfung

Öl-
beständig

Gemäß

DESINA®

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 RUGGED

PUR

rot

8,0

100

50,0

160A1

ja

nein

42,0

801200

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 FLEX RUGGED

PUR

rot

8,0

100

50,0

250A1

ja

nein

51,0

801201

I-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 HEAVY

PUR

rot

6,0

100

30,0

160A1

ja

nein

28,0

801202