Industrial Ethernet

HELUKAT® PROFInet Typ B 2x2xAWG22/7 PVC bzw. FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,75 mm (Litze)
Beschreibung

Industrial Ethernet PROFInet Typ B (SK) PVC und FRNC

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,0

57,4

39,0

29,0

Anwendung

HELUKAT® PROFInet Typ B (flexibel) Cat.5e für den bewegten Einsatz. Die hier aufgeführten Leitungen entsprechen der PROFInet Klassifizierung für bewegte Kabel gemäß Type B. Die PVC Ausführung ist die Standardleitung; die FRNC Version wird in Bereichen mit Anforderung halogenfrei verwendet.

Normen und Standards
  800654 805654
Geltende Normen:

PROFInet Guideline
Gem. ISO/IEC 11801
Gem. EN 50173
Kategorie 5e
Flammwidrig nach FT4 & IEC 60332-3

UV & ölbeständig

PROFInet Guideline
Gem. ISO/IEC 11801
Gem. EN 50173
Kategorie 5e
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrig nach IEC 60332-3

Raucharm nach EN50268-2

UV-beständig

UL-Style: CMG 75°C or PLTC

CMG 75°C PLTC

CSA-Norm: CSA FT 4 CSA FT4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800654

2x2x0,75 mm (Litze)