Industrial Ethernet

HELUKAT® PROFInet Typ A 2x2xAWG22/1 PVC + PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,64 mm
Beschreibung

Industrial Ethernet PROFInet Typ A, PVC und PUR

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,8

58,1

40,0

30,5

Anwendung

HELUKAT® PROFInet Typ A Kategorie 5e festverlegt + robust für die feste Verlegung im Industrienetzwerk. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type A, das heißt die Version mit PVC Mantel ist für die normale und die Version mit PUR Mantel ist für erschwerte feste Installation in rauher industrieller Umgebung ausgelegt.

Normen und Standards
  800653 801194
Geltende Normen: PROFInet Guideline PROFInet Guideline
UL-Style: CMG 75°C PLTC FT4 -
CSA-Norm: CSA FT 4 -
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800653

2x2x0,64 mm

801194

2x2x0,64 mm