Dichtungssatz für JUMBO-WFP Flanschanschluss

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Durch Zusatzdichtung Erhöhung der Schutzart auf IP 65.

Empfohlene Lagerhaltung:

  • Lagertemperatur +20°C +/5°C

  • Luftfeuchtigkeit 55% bis 75%

JUMBO-Dichtungssatz:

Set beinhaltet 1 x O-Ring und 1 x Moosgummidichtung

Bezeichnung

Dichtungssatz JUMBO

Beschreibung

Dichtungssatz für Flanschanschluss JUMBO.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ JUMBO.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Dichtungssatz

Artikel-Nr.

Farbe

Passend zu NW

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

90406

schwarz

70,0

1

408,90

368,10

347,70

90407

schwarz

95,0

1

479,30

431,40

407,50