DATAFLAMM®

halogenfrei, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie Spezial-Datenleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +70°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥ 0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm²  800 V
    ≥ 0,25 mm²  1200 V
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader  ca. 70 nF/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank,
    ab 0,5 mm² feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm
    0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus PE
    Mischungstyp LD/MD nach
    DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN 47100 ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel
    Mischungstyp HM2
    nach DIN VDE 0207-24
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • PE-isolierte Adern gewährleisten gegenüber
    herkömmlichen PVC-Adern wesentlich
    günstigere Kapazitätswerte
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach 
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    DATAFLAMM®-C
Verwendung
DATAFLAMM® halogenfreie Datenleitungen werden als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern und anderen Gebäuden, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Der halogenfreie thermoplastische Mantel entwickelt weder korrosive noch toxische Gase.
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
52300

2 x 0,14

3,3

2,6

14,0

46,00

52301

3 x 0,14

3,5

4,0

17,0

49,00

52302

4 x 0,14

3,7

5,3

19,0

54,00

52303

5 x 0,14

4,0

6,6

23,0

71,00

52304

6 x 0,14

4,3

7,9

25,0

80,00

52305

7 x 0,14

4,3

9,2

27,0

92,00

52306

8 x 0,14

4,6

10,3

30,0

109,00

52307

10 x 0,14

5,4

13,2

38,0

124,00

52308

12 x 0,14

5,7

16,0

45,0

143,00

52309

15 x 0,14

6,1

20,1

57,0

156,00

52310

18 x 0,14

6,7

23,7

65,0

199,00

52311

21 x 0,14

7,0

27,9

76,0

211,00

52312

25 x 0,14

7,8

33,4

88,0

264,00

52313

30 x 0,14

8,2

39,3

98,0

296,00

52314

34 x 0,14

8,8

45,5

111,0

369,00

52315

40 x 0,14

9,5

53,6

139,0

445,00

52316

50 x 0,14

10,5

64,9

764,0

554,00

52317

2 x 0,25

3,8

4,7

18,0

34,00

52318

3 x 0,25

4,0

7,1

21,0

40,00

52319

4 x 0,25

4,3

9,5

26,0

45,00

52320

5 x 0,25

4,7

12,0

31,0

81,00

52321

7 x 0,25

5,1

16,6

40,0

94,00

52322

10 x 0,25

6,4

24,0

56,0

114,00

52323

12 x 0,25

6,6

28,6

64,0

132,00

52324

15 x 0,25

7,4

36,0

80,0

263,00

52430

18 x 0,25

7,9

43,2

90,0

221,00

52431

21 x 0,25

8,6

50,4

105,0

265,00

52325

25 x 0,25

9,4

59,8

121,0

324,00

52326

34 x 0,25

11,0

81,3

168,0

467,00

52327

40 x 0,25

12,0

96,0

196,0

538,00

52328

2 x 0,34

4,4

6,4

25,0

52,00

52329

3 x 0,34

4,7

9,7

30,0

69,00

52330

4 x 0,34

5,0

13,0

35,0

77,00

52331

5 x 0,34

5,5

16,4

43,0

94,00

52332

7 x 0,34

6,0

22,7

58,0

100,00

52333

10 x 0,34

7,8

32,4

80,0

129,00

52334

12 x 0,34

8,0

39,1

91,0

162,00

52335

15 x 0,34

9,0

49,1

115,0

210,00

52336

18 x 0,34

9,8

59,1

135,0

236,00

52337

21 x 0,34

10,4

68,3

154,0

308,00

52338

25 x 0,34

12,0

81,4

180,0

332,00

52339

34 x 0,34

13,6

111,1

233,0

517,00

52340

40 x 0,34

14,8

130,5

272,0

579,00

52341

2 x 0,5

4,6

9,5

30,0

49,00

52342

3 x 0,5

4,9

14,2

36,0

57,00

52343

4 x 0,5

5,3

19,2

43,0

66,00

52344

5 x 0,5

5,9

24,0

<