DATAFLAMM®-C-PAAR

halogenfrei, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie Spezial-Datenleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +70°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥ 0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm²  350 V
    ≥ 0,25 mm²  500 V
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader  ca. 70 pF/m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, 
    ab 0,5 mm²  feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm
    0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm
    0,34 mm²  = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus PE
    Mischungstyp LD/MD nach
    DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel
    Mischungstyp HM2
    nach DIN VDE 0207-24
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • PE-isolierte Adern gewährleisten gegenüber
    herkömmlichen PVC-Adern wesentlich
    günstigere Kapazitätswerte
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach 
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Werden für Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern eingesetzt, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Eingesetzt wird die Leitung auch als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess- und Steuerzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton erfolgen. Der halogenfreie thermoplastische Mantel entwickelt weder korrosive noch toxische Gase. Aufgrund der Abschirmung störungsfrei gegen fremde Impulsgeber bzw. Hochfrequenzsignale.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

52435

2 x 2 x 0,14

4,7

22,5

37,0

110,00

52436

3 x 2 x 0,14

5,1

25,6

47,0

146,00

52437

4 x 2 x 0,14

5,8

39,1

66,0

179,00

52438

5 x 2 x 0,14

6,3

45,3

76,0

196,00

52439

6 x 2 x 0,14

6,8

51,4

87,0

237,00

52440

7 x 2 x 0,14

6,8

54,2

94,0

274,00

52441

10 x 2 x 0,14

8,9

68,7

119,0

308,00

52442

12 x 2 x 0,14

9,2

78,3

135,0

355,00

52443

15 x 2 x 0,14

10,0

79,9

157,0

409,00

52444

18 x 2 x 0,14

11,0

99,2

190,0

571,00

52445

2 x 2 x 0,25

5,7

27,1

44,0

114,00

52446

3 x 2 x 0,25

6,2

42,4

66,0

147,00

52447

4 x 2 x 0,25

7,0

54,5

81,0

164,00

52448

5 x 2 x 0,25

7,9

59,8

98,0

201,00

52449

6 x 2 x 0,25

8,6

64,6

116,0

266,00

52450

7 x 2 x 0,25

8,6

71,3

120,0

367,00

52451

10 x 2 x 0,25

10,6

93,3

153,0

273,00

52452

12 x 2 x 0,25

11,4

108,0

175,0

360,00

52453

15 x 2 x 0,25

12,5

123,4

213,0

752,00

52454

18 x 2 x 0,25

13,1

139,7

248,0

788,00

52455

2 x 2 x 0,34

6,5

43,3

68,0

206,00

52456

3 x 2 x 0,34

7,2

55,0

92,0

267,00

52457

4 x 2 x 0,34

7,9

64,0

110,0

312,00

52458

5 x 2 x 0,34

8,8

74,5

128,0

387,00

52459

6 x 2 x 0,34

9,8

85,0

147,0

415,00

52460

7 x 2 x 0,34

9,8

89,8

154,0

516,00

52461

10 x 2 x 0,34

12,2

119,8

209,0

657,00

52462

12 x 2 x 0,34

12,9

139,4

245,0

731,00

52463

15 x 2 x 0,34

14,4

160,0

279,0

767,00

52464

18 x 2 x 0,34

15,3

207,2

363,0

949,00

52465

2 x 2 x 0,5

7,4

50,2

76,0

131,00

52466

3 x 2 x 0,5

8,0

64,5

107,0

175,00

52467

4 x 2 x 0,5

9,0

77,2

134,0

216,00

52468

5 x 2 x 0,5

9,9

96,2

150,0

240,00

52469

6 x 2 x 0,5

10,9

107,4

176,0

263,00

52470

7 x 2 x 0,5

10,9

117,3

185,0

328,00

52471

10 x 2 x 0,5

13,8

158,2

275,0

384,00

52472

12 x 2 x 0,5

14,5

177,8

330,0

496,00

52473

15 x 2 x 0,5

15,8

236,4

380,0

912,00

52474

18 x 2 x 0,5

17,1

265,4

450,0

1098,00

52475

2 x 2 x 0,75

8,5

64,6

105,0

167,00

52476

3 x 2 x 0,75

9,3

81,7

137,0

206,00

52477

4 x 2 x 0,75

10,6

107,6

166,0

245,00

52478

5 x 2 x 0,75

11,7

126,1

200,0