DATAFLAMM®-C

halogenfrei, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie Spezial-Datenleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +70°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥ 0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm²  800 V
    ≥ 0,25 mm²  1200
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader  ca. 70 pF/m
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank,
    ab 0,5 mm²  feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm
    0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm
    0,34 mm²  = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus PE
    Mischungstyp LD/MD nach
    DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN 47100 ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel
    Mischungstyp HM2
    nach DIN VDE 0207-24
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • PE-isolierte Adern gewährleisten gegenüber
    herkömmlichen PVC-Adern wesentlich
    günstigere Kapazitätswerte
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    DATAFLAMM®
Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton erfolgen. Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern und anderen Gebäuden, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Aufgrund der Abschirmung störungsfrei gegen fremde Impulsgeber bzw. Hochfrequenzsignale.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
52365

2 x 0,14

3,7

12,4

21,0

62,00

52366

3 x 0,14

3,9

14,0

25,0

116,00

52367

4 x 0,14

4,1

15,8

26,0

123,00

52368

5 x 0,14

4,4

19,5

32,0

137,00

52369

7 x 0,14

4,7

23,4

39,0

140,00

52370

10 x 0,14

5,9

28,4

54,0

168,00

52371

12 x 0,14

6,0

31,4

69,0

196,00

52372

14 x 0,14

6,4

37,5

76,0

219,00

52373

16 x 0,14

6,7

43,4

82,0

256,00

52374

18 x 0,14

7,0

51,4

90,0

268,00

52375

21 x 0,14

7,4

61,8

102,0

298,00

52376

25 x 0,14

8,3

76,0

121,0

352,00

52377

30 x 0,14

8,6

92,7

146,0

398,00

52378

34 x 0,14

9,4

121,0

167,0

470,00

52379

40 x 0,14

10,2

126,1

170,0

529,00

52380

2 x 0,25

4,3

14,6

23,0

72,00

52381

3 x 0,25

4,5

17,0

28,0

103,00

52382

4 x 0,25

4,8

20,6

34,0

133,00

52384

5 x 0,25

5,2

24,7

42,0

168,00

52385

7 x 0,25

5,6

31,2

49,0

178,00

52386

10 x 0,25

7,2

42,1

81,0

219,00

52387

12 x 0,25

7,3

47,5

88,0

233,00

52388

14 x 0,25

7,9

52,7

100,0

249,00

52389

16 x 0,25

8,3

58,1

113,0

303,00

52390

18 x 0,25

9,1

78,0

126,0

328,00

52391

21 x 0,25

9,5

94,3

144,0

398,00

52392

25 x 0,25

10,6

116,5

164,0

356,00

52393

30 x 0,25

11,1

132,2

191,0

379,00

52394

34 x 0,25

11,9

144,6

214,0

648,00

52395

40 x 0,25

13,0

163,3

245,0

659,00

52396

2 x 0,34

4,8

16,9

31,0

97,00

52397

3 x 0,34

5,1

20,6

38,0

166,00

52398

4 x 0,34

5,5

24,5

47,0

180,00

52399

5 x 0,34

6,0

30,0

58,0

187,00

52400

7 x 0,34

6,4

38,2

76,0

211,00

52401

10 x 0,34

8,0

62,2

110,0

226,00

52402

12 x 0,34

8,5

69,4

123,0

283,00

52403

14 x 0,34

9,0

82,1

140,0

336,00

52404

16 x 0,34

9,5

95,0

157,0

348,00

52405

18 x 0,34

10,2

107,3

172,0

386,00

52406

21 x 0,34

10,8

122,4

195,0

414,00

52407

25 x 0,34

12,2

142,2

226,0

478,00

52408

30 x 0,34

12,7

162,6

261,0

544,00

52409

34 x 0,34

13,7

178,9

285,0

724,00

52410

40 x 0,34

14,9

203,3

330,0

778,00