C.N.O.M.O

Typ N05VV5-F nach Norm NFC 32-206

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Aderisolation auf PVC-Basis
  • entspricht der französischen
    Automobil-Industrienorm für
    Werkzeugmaschinen 04-24-22
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (80 Mrad)
  • Mindestbiegeradius
    15x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    NFC 32-013 Kl.5 bzw. IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung rote oder schwarze
    Adern mit fortlaufendem weißem
    Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Beständig gegen
    Öl
    Benzin
    Schneidöl nach C.N.O.M.O Empfehlung
    E 03.40.150N (VDE 0472-803)
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
Verwendung
Wird vorwiegend in der französischen Automobilindustrie vorgeschrieben, für die Installation von Werkzeugmaschinen, Transferstraßen, im Anlagen- und Sondermaschinenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken. Eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien.
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
60000

2 x 0,75

6,2

14,4

50,0

255,00

60001

3 G 0,75

6,6

21,6

59,0

321,00

60002

4 G 0,75

7,2

29,0

72,0

329,00

60003

5 G 0,75

8,0

36,0

87,0

360,00

60004

6 G 0,75

8,9

50,0

105,0

453,00

60005

12 G 0,75

11,6

86,0

175,0

748,00

60006

18 G 0,75

13,9

144,0

267,0

909,00

60007

27 G 0,75

17,2

230,0

404,0

1186,00

60008

36 G 0,75

19,7

288,0

503,0

1903,00

60009

48 G 0,75

22,8

360,0

670,0

2132,00

60010

60 G 0,75

24,9

439,0

805,0

2315,00

60011

2 x 1

6,5

19,0

56,0

301,00

60012

3 G 1

6,9

29,0

72,0

294,00

60013

4 G 1

7,7

38,0

84,0

328,00

60014

5 G 1

8,5

48,0

104,0

413,00

60015

6 G 1

9,2

67,0

124,0

522,00

60016

12 G 1

12,4

115,0

219,0

775,00

60017

18 G 1

15,2

192,0

314,0

1095,00

60018

27 G 1

18,7

308,0

485,0

1260,00

60019

36 G 1

21,1

384,0

620,0

1703,00

60020

48 G 1

24,3

480,0

809,0

2265,00

60021

60 G 1

26,4

586,0

1000,0

2792,00

60022

2 x 1,5

7,5

29,0

76,0

370,00

60023

3 G 1,5

8,1

43,0

94,0

388,00

60024

4 G 1,5

9,1

58,0

116,0

412,00

60025

5 G 1,5

10,1

72,0

143,0

443,00

60026

6 G 1,5

11,0

101,0

173,0

542,00

60027

12 G 1,5

15,1

173,0

307,0

898,00

60028

18 G 1,5

17,9

263,0

464,0

1132,00

60029

24 G 1,5

21,0

341,0

629,0

1447,00

60030

27 G 1,5

21,8

372,0

708,0

1796,00

60031

36 G 1,5

24,5

498,0

985,0

2539,00

60032

48 G 1,5

28,4

641,0

1175,0

2701,00

60033

60 G 1,5

31,3

878,0

1415,0

3210,00

60034

2 x 2,5

10,5

48,0

122,0

388,00

60035

3 G 2,5

11,0

72,0

151,0

483,00

60036

4 G 2,5

12,0

96,0

191,0

567,00

60037

5 G 2,5

13,1

120,0

244,0

646,00

60038

6 G 2,5

15,0

168,0

292,0

859,00

60039

12 G 2,5

18,0

288,0

524,0

1613,00

60040

2 x 4

10,4

77,0

178,0

598,00

60041

3 G 4

11,3

115,0

230,0

739,00

60042

4 G 4

12,8

154,0

300,0

811,00

60043

5 G 4

14,2

192,0

362,0

979,00

60044

2 x 6

11,6

115,0

218,0

840,00

60045

3 G 6

12,7

173,0

325,0

1003,00

60046

4 G 6

14,2

230,0

481,0

1146,00

60047

5 G 6

15,7

288,0

584,0

1304,00

60048

2 x 10

15,0

194,0

505,0

1142,00

60049

3 G 10