BUS-Leitungen

BUS-Leitung USB 3.0, PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

2x2xAWG28 + 2x(1x2xAWG28)

Beschreibung

Busleitung USB 3.0, PUR

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

1

625

1200

Dämpfung UTP Paar

(db/100m)

4,0

-

-

Dämpfung S/FTP-Paar (dB/100m) 4,0 115,0 180,0
Anwendung

HELUKABEL® USB S 3.0 eignet sich hervorragend für hochflexible Anwendungen wie den Einsatz in Schleppketten oder in der Kameratechnik. Sie garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die maximale Übertragungsstrecke ergibt sich aus der Übertragungsrate.

Normen und Standards
Geltende Normen: USB-Standard 3.0
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805287

2x2xAWG28 + 2x(1x2xAWG28)