Art.-Nr. | Aderzahl x Nennquer- schnitt mm² | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- | 25826 | 2 x 0,5 | 7,5 | 47,0 | 90,0 | 653,00 | 25827 | 3 G 0,5 | 7,8 | 52,0 | 104,0 | 710,00 | 25828 | 4 G 0,5 | 8,2 | 55,0 | 123,0 | 741,00 | 25829 | 5 G 0,5 | 9,9 | 65,0 | 131,0 | 816,00 | 25830 | 7 G 0,5 | 10,0 | 84,0 | 172,0 | 1149,00 | 25831 | 10 G 0,5 | 11,3 | 115,0 | 230,0 | 1538,00 | 25832 | 12 G 0,5 | 12,5 | 117,0 | 250,0 | 1476,00 | 25833 | 14 G 0,5 | 13,2 | 148,0 | 280,0 | 1833,00 | 25834 | 18 G 0,5 | 14,5 | 157,0 | 321,0 | 1857,00 | 25835 | 25 G 0,5 | 16,8 | 227,0 | 445,0 | 2362,00 | 25836 | 2 x 0,75 | 8,3 | 53,0 | 106,0 | 747,00 | 25837 | 3 G 0,75 | 8,5 | 62,0 | 120,0 | 790,00 | 25838 | 4 G 0,75 | 9,5 | 77,0 | 150,0 | 809,00 | 25839 | 5 G 0,75 | 10,8 | 86,0 | 158,0 | 882,00 | 25840 | 7 G 0,75 | 11,5 | 107,0 | 205,0 | 1370,00 | 25841 | 10 G 0,75 | 13,1 | 148,0 | 290,0 | 1712,00 | 25842 | 12 G 0,75 | 14,0 | 156,0 | 304,0 | 1755,00 | 25843 | 14 G 0,75 | 15,3 | 214,0 | 380,0 | 1997,00 | 25844 | 18 G 0,75 | 17,3 | 235,0 | 418,0 | 2163,00 | 25845 | 25 G 0,75 | 18,7 | 313,0 | 578,0 | 2744,00 | 25846 | 2 x 1 | 10,0 | 60,0 | 116,0 | 764,00 | 25847 | 3 G 1 | 10,2 | 70,0 | 135,0 | 815,00 | 25848 | 4 G 1 | 11,0 | 86,0 | 178,0 | 936,00 | 25849 | 5 G 1 | 11,8 | 99,0 | 188,0 | 1036,00 | 25850 | 7 G 1 | 12,7 | 125,0 | 235,0 | 1447,00 | 25851 | 10 G 1 | 14,6 | 178,0 | 340,0 | 1743,00 | 25852 | 12 G 1 | 15,5 | 186,0 | 358,0 | 1792,00 | 25853 | 14 G 1 | 16,7 | 250,0 | 415,0 | 2090,00 | 25854 | 18 G 1 | 18,0 | 280,0 | 500,0 | 2264,00 | 25855 | 25 G 1 | 21,0 | 378,0 | 678,0 | 2940,00 | 25856 | 2 x 1,5 | 10,5 | 79,0 | 141,0 | 790,00 | 25857 | 3 G 1,5 | 10,8 | 94,0 | 164,0 | 879,00 | 25858 | 4 G 1,5 | 11,5 | 113,0 | 220,0 | 1134,00 | 25859 | 5 G 1,5 | 12,5 | 129,0 | 233,0 | 1194,00 | 25860 | 7 G 1,5 | 13,2 | 170,0 | 323,0 | 1523,00 | 25861 | 8 G 1,5 | 14,4 | 226,0 | 369,0 | 1827,00 | 25862 | 10 G 1,5 | 14,9 | 258,0 | 461,0 | 2284,00 | 25863 | 12 G 1,5 | 16,2 | 280,0 | 481,0 | 2404,00 | 25864 | 14 G 1,5 | 18,1 | 340,0 | 561,0 | 2944,00 | 25865 | 18 G 1,5 | 20,3 | 395,0 | 672,0 | 3153,00 | 25866 | 21 G 1,5 | 21,7 | 461,0 | 780,0 | 3678,00 | 25867 | 25 G 1,5 | 23,1 | 533,0 | 927,0 | 4279,00 | |