BIOFLEX-500®-JZ-HF

Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest, recycelbar, umweltfreundlich, Schleppkettenleitung, Bio-ölbeständig1), metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Bio-ölbeständige, abriebfeste
    Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, BS 6360 cl.6 bzw.
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-Polymer mit
    verbessertem Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial Polymermischung
  • Mantelfarbe: dunkelgrün
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    Bio-Kraftstoffe (Diesel und Benzin), biologisch
    abbaubare Öle, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse
    und Mikroben
  • adhäsionsarm
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • 1) Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir die Rücksprache
  • geschirmte Analogtype:
    BIOFLEX-500®-JZ-HF-C
Verwendung
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die spezielle Beständigkeit gegen Bio-Kraftstoffe, Bio-Öle und Kühlmittelemulsionen erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
25761

2 x 0,5

5,4

9,6

45,0

417,00

25762

3 G 0,5

5,9

14,4

56,0

428,00

25763

4 G 0,5

6,3

19,1

69,0

446,00

25764

5 G 0,5

6,9

24,0

92,0

472,00

25765

7 G 0,5

7,8

33,6

126,0

563,00

25766

10 G 0,5

9,6

48,0

158,0

905,00

25767

12 G 0,5

10,3

58,0

176,0

884,00

25768

14 G 0,5

10,3

67,0

212,0

1217,00

25769

18 G 0,5

11,5

86,4

283,0

1158,00

25770

25 G 0,5

13,6

120,0

330,0

2090,00

25771

2 x 0,75

5,9

14,4

57,0

420,00

25772

3 G 0,75

6,2

21,6

72,0

442,00

25773

4 G 0,75

6,7

29,0

97,0

509,00

25774

5 G 0,75

7,3

36,0

119,0

537,00

25775

7 G 0,75

8,7

50,0

165,0

654,00

25776

10 G 0,75

10,5

72,0

214,0

1056,00

25777

12 G 0,75

11,0

86,0

247,0

1039,00

25778

14 G 0,75

11,4

101,0

283,0

1277,00

25779

18 G 0,75

12,6

130,0

356,0

1247,00

25780

25 G 0,75

15,2

180,0

698,0

1859,00

25781

2 x 1

6,6

19,0

64,0

431,00

25782

3 G 1

7,0

29,0

83,0

500,00

25783

4 G 1

7,6

38,5

113,0

548,00

25784

5 G 1

8,2

48,0

137,0

594,00

25785

7 G 1

9,6

67,0

191,0

711,00

25786

10 G 1

11,6

96,0

251,0

1179,00

25787

12 G 1

12,0

115,0

294,0

1133,00

25788

14 G 1

13,0

134,0

337,0

1445,00

25789

18 G 1

14,5

173,0

420,0

1397,00

25790

25 G 1

17,6

240,0

600,0

1921,00

25791

2 x 1,5

7,1

29,0

90,0

501,00

25792

3 G 1,5

7,5

43,0

117,0

551,00

25793

4 G 1,5

8,2

58,0

147,0

613,00

25794

5 G 1,5

9,0

72,0

181,0

680,00

25795

7 G 1,5

10,8

101,0

274,0

929,00

25796

10 G 1,5

13,4

144,0

344,0

1466,00

25797

12 G 1,5

13,4

173,0

391,0

1358,00

25798

14 G 1,5

14,3

202,0

457,0

1935,00

25799

18 G 1,5

16,0

259,0

589,0

1854,00

25800

25 G 1,5

19,5

360,0

801,0

2404,00

25801

2 x 2,5

8,6

48,0

128,0

758,00

25802

3 G 2,5

9,3

72,0

160,0

767,00

25803

4 G 2,5

10,3

96,0

200,0

828,00

25804

5 G 2,5

11,5

120,0

268,0

1034,00

25805

7 G 2,5