BIOFLEX-500®-JZ-C

Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest, recycelbar, umweltfreundlich, Bio-ölbeständig1), geschirmt,
metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Produktfoto
Technische Daten
  • geschirmte Bio-ölbeständige, abriebfeste
    Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 20x Leitungs Ø
    nicht bewegt 6x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Spezial-Innenmantel
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
    gewährleistet gute Abmantelbarkeit
  • Außenmantel aus Spezial-
    Polymermischung
  • Mantelfarbe: dunkelgrün
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    Bio-Kraftstoffe (Diesel und Benzin), biologisch
    abbaubare Öle, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse
    und Mikroben
  • adhäsionsarm
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • 1) Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir die Rücksprache
  • ungeschirmte Analogtype:
    BIOFLEX-500®-JZ
Verwendung
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-C Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die spezielle Beständigkeit gegen Bio-Kraftstoffe, Bio-Öle und Kühlmittelemulsionen erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch den Innenmantel wird die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Zur störfreien Datensignalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung bestens geeignet.
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
25691

2 x 0,5

6,6

41,0

68,0

255,00

25692

3 G 0,5

7,1

45,0

84,0

282,00

25693

4 G 0,5

7,6

54,0

95,0

318,00

25694

5 G 0,5

8,2

66,0

107,0

342,00

25695

7 G 0,5

9,4

79,0

135,0

368,00

25696

10 G 0,5

11,2

107,0

170,0

429,00

25697

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

485,00

25698

14 G 0,5

11,9

142,0

222,0

575,00

25699

18 G 0,5

12,9

156,0

278,0

676,00

25700

25 G 0,5

15,9

250,0

406,0

837,00

25701

2 x 0,75

7,2

46,0

88,0

274,00

25702

3 G 0,75

7,7

57,0

98,0

293,00

25703

4 G 0,75

8,2

63,0

112,0

339,00

25704

5 G 0,75

8,8

76,0

130,0

378,00

25705

7 G 0,75

10,1

100,0

185,0

356,00

25706

10 G 0,75

12,2

140,0

270,0

487,00

25707

12 G 0,75

12,3

175,0

294,0

539,00

25708

14 G 0,75

13,0

190,0

317,0

586,00

25709

18 G 0,75

14,6

240,0

357,0

657,00

25710

25 G 0,75

17,8

306,0

510,0

975,00

25711

41 G 0,75

21,5

403,0

951,0

1468,00

25712

42 G 0,75

22,0

410,0

975,0

1569,00

25713

2 x 1

8,1

54,0

98,0

279,00

25714

3 G 1

8,5

64,0

102,0

305,00

25715

4 G 1

9,0

76,0

145,0

352,00

25716

5 G 1

9,9

89,0

170,0

399,00

25717

7 G 1

11,6

114,0

220,0

429,00

25718

10 G 1

14,0

156,0

330,0

498,00

25719

12 G 1

14,4

186,0

350,0

569,00

25720

14 G 1

15,0

198,0

402,0

612,00

25721

18 G 1

17,0

284,0

515,0

778,00

25722

25 G 1

20,6

387,0

690,0

1113,00

25723

41 G 1

25,0

578,0

1070,0

1868,00

25724

42 G 1

25,5

590,0

1096,0

2141,00

25725

2 x 1,5

8,5

64,0

130,0

307,00

25726

3 G 1,5

8,9

82,0

152,0

339,00

25727

4 G 1,5

9,7

99,0

167,0

399,00

25728

5 G 1,5

10,8

123,0

203,0

454,00

25729

7 G 1,5

12,5

148,0

305,0

459,00

25730

10 G 1,5

15,1

198,0

422,0

619,00

25731

12 G 1,5

15,5

274,0

435,0

685,00

25732

14 G 1,5

16,1

294,0

480,0

798,00

25733

18 G 1,5

18,6

386,0

642,0

958,00

25734

25 G 1,5

22,1

531,0

803,0

1334,00