Anaconda Sealtite® OR

große chemische Beständigkeit

Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt

Bezeichnung

OR

Beschreibung

Öl-, Fett-, Laugen-, Säurebeständig.

Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel.

Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Artikel-Nr.

schwarz

Nennweite

Zoll

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

91245

3/8"

12,6

17,8

75

510,70

497,90

485,20

91246

1/2"

16,0

21,1

60

596,40

581,50

566,60

91247

3/4"

21,0

26,4

50

793,50

773,60

753,80

91248

1"

26,5

33,1

30

1344,00

1310,40

1276,80

91249

1 1/4"

35,1

41,8

30

1745,90

1702,30

1658,70

91250

1 1/2"

40,3

47,8

15

3413,20

3327,90

3242,60

91251

2"

51,6

59,9

15

4634,40

4518,60

4402,70