Anaconda Sealtite® CNP

Vollkunststoff

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

LT-CNP und LT-CNP-E

Bezeichnung

CNP

Beschreibung

Vollkunststoff, UL/CSA-Zulassung.

Extrem abriebfester, flexibler Kunststoffschlauch für schwere Anwendungsbedingungen.

Aufbau: Innenschlauch aus PVC mit Nylongewebe und abriebfester Spezial-PVC-Mantel.

Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit.

Artikel-Nr.

orange

Nennweite

Zoll

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

91259

3/8"

12,6

19,4

76

1056,10

1029,70

1003,30

91260

1/2"

16,1

23,4

60

1362,10

1328,00

1294,00

91261

3/4"

21,0

29,5

53

1939,70

1891,30

1842,70

91262

1"

26,5

36,3

30

2419,50

2359,10

2298,60

91263

1 1/4"

35,1

46,0

15

3242,90

3161,80

3080,70

91264

1 1/2"

40,7

52,4

15

5157,00

5028,10

4899,20

91265

2"

52,4

66,6

15

7214,20

7033,80

6853,50