KA Aluminium-Presskabelschuh - gerade

Unisoliert

Produktfoto
Hinweise

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Bezeichnung

Presskabelschuhe KA

Beschreibung

Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM nach DIN 48201 und rundgedrückte Sektorleiter.

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

RM/SM - SE

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

904695

KA 10-6

10,0

6,5

5,0

16,0

52,0

10,0

8,6

25

164,10

151,80

139,50

904696

KA 10-8

10,0

8,5

5,0

18,0

52,0

10,0

8,8

25

164,10

151,80

139,50

904697

KA 16-8

16,0 - 25,0

8,5

5,8

18,0

52,0

12,0

13,7

10

172,80

159,80

146,90

904698

KA 16-10

16,0 - 25,0

10,5

5,8

18,0

52,0

12,0

13,9

10

172,80

159,80

146,90

904699

KA 25-8

25,0 - 35,0

8,5

6,8

18,0

60,0

12,0

14,1

10

175,20

162,10

148,90

904700

KA 25-10

25,0 - 35,0

10,5

6,8

18,0

60,0

12,0

14,6

10

175,20

162,10

148,90

904701

KA 35-10

35,0 - 50,0

10,5

8,0

21,0

67,0

14,0

20,8

10

192,10

177,70

163,30

904702

KA 35-12

35,0 - 50,0

13,0

8,0

21,0

67,0

14,0

20,5

10

192,10

177,70

163,30

904703

KA 50-10

50,0 - 70,0

10,5

9,8

25,0

72,0

16,0

26,8

10

205,40

190,00

174,60

904704

KA 50-12

50,0 - 70,0

13,0

9,8

25,0

72,0

16,0

27,3

10

205,40

190,00

174,60

904705

KA 70-10

70,0 - 95,0

10,5

11,2

28,0

86,0

18,0

44,2

10

255,90

236,70

217,50

904706

KA 70-12

70,0 - 95,0

13,0

11,2

28,0

86,0

18,0

42,7

10

255,90

236,70

217,50

904707

KA 95-10

95,0 - 120,0

10,5

13,2

32,0

90,0

22,0

74,0

4

348,00

321,90

295,80

904708

KA 95-12

95,0 - 120,0

13,0

13,2

32,0

90,0

22,0

75,0

4

348,00

321,90

295,80

904709

KA 95-16

95,0 - 120,0

17,0

13,2

34,0

90,0

22,0

73,0

4

348,00

321,90

295,80

904710

KA 120-12

120,0 - 150,0

13,0

14,7

32,0

91,0

22,0

66,8

4

336,60

311,40

286,10

904711

KA 120-16

120,0 - 150,0

17,0

14,7

34,0

91,0

22,0

64,1

4

336,60

311,40

286,10

904712

KA 150-12

150,0 - 185,0

13,0

16,3

35,0

103,0

25,0

96,4

4

394,50

361,90

335,30

904713

KA 150-16

150,0 - 185,0

17,0

16,3

35,0

103,0

25,0

92,4

4

394,50

361,90

335,30

904714

KA 150-20

150,0 - 185,0

21,0

16,3

41,0

103,0

25,0

94,0

4

394,50

361,90

335,30

904715

KA 185-12

185,0 - 240,0

13,0

18,3

40,0

106,0

28,0

126,1

1

505,40

467,50

429,60

904716

KA 185-16

185,0 - 240,0

17,0

18,3

40,0

106,0

28,0

119,2

1

505,40

467,50

429,60

904717

KA 185-20

185,0 - 240,0

21,0

18,3

40,0

106,0

28,0

131,0

1

505,40

467,50

429,60

904718

KA 240-12

240,0 - 300,0

13,0

21,0

45,0

116,0

32,0

183,0

1

641,50

593,40

545,30

904719

KA 240-16

240,0 - 300,0

17,0

21,0

45,0

116,0

32,0

176,0

1

641,50

593,40

545,30

904720

KA 240-20

240,0 - 300,0

21,0

21,0

45,0

116,0

32,0

173,0

1

641,50

593,40

545,30

904721

KA 300-16

300,0

17,0

23,3

49,0

124,0

34,0

175,0

1

954,40

882,80

811,20

904722

KA 300-20