HELU-S-PV-AL/CU

Aluminium-Kupfer Pressverbinder

Produktfoto
Hinweise
Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
Bezeichnung

Pressverbinder

HELU-S-PV-AL/CU

Beschreibung

Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.

Downloads
Katalogseite

blank

Artikel-Nr.

Querschnitt

AL

RM/SM - SE

mm²

Querschnitt

CU

SE

mm²

Kennzahl
Typ

AL / CU

d1

CU

mm

d2

AL

mm

l

mm

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907836

16 - 25

6

12 / 5

3,7

5,6

45,0

9,2

25

273,90

254,30

195,60

907837

16 - 25

10

12 / 6

4,4

5,6

45,0

9,4

25

273,90

254,30

195,60

907838

16 - 25

16

12 / 8

5,5

5,6

56,0

15,8

25

273,90

254,30

195,60

907839

25 - 35

10

12 / 6

4,4

6,8

51,0

9,9

25

273,90

254,30

195,60

907840

25 - 35

16

12 / 8

5,5

6,8

61,0

16,1

25

273,90

254,30

195,70

907841

25 - 35

25

12 / 10

7,0

6,8

62,0

19,2

25

308,10

286,10

220,10

907842

35 - 50

16

14 / 8

5,5

8,0

71,0

21,2

25

380,00

352,90

271,40

907843

35 - 50

25

14 / 10

7,0

8,0

71,0

24,1

25

440,40

408,90

314,60

907844

35 - 50

35

14 / 12

8,2

8,0

70,0

29,9

25

550,50

511,20

393,20

907845

50 - 70

25

16 / 10

7,0

9,8

71,5

26,6

25

457,90

425,20

327,10

907846

50 - 70

35

16 / 12

8,2

9,8

71,5

33,4

25

538,60

500,10

384,70

907847

50 - 70

50

16 / 14

10,0

9,8

71,5

43,5

25

714,20

663,20

510,20

907848

70 - 95

25

18 / 10

7,0

11,2

79,0

36,2

10

544,80

505,90

389,20

907849

70 - 95

35

18 / 12

8,2

11,2

79,0

42,2

10

561,80

521,60

401,30

907850

70 - 95

50

18 / 14

10,0

11,2

85,0

53,3

10

679,50

631,00

485,40

907851

70 - 95

70

18 / 16

11,5

11,2

88,0

64,0

10

992,40

921,50

708,90

907852

95 - 120

35

22 / 12

8,2

13,2

79,0

57,4

10

734,40

681,90

524,60

907853

95 - 120

50

22 / 14

10,0

13,2

85,0

69,1

10

749,70

696,20

535,50

907854

95 - 120

70

22 / 26

11,5

13,2

87,0

78,9

10

765,80

711,10

547,00

907855

95 - 120

95

22 / 18

13,5

13,2

94,0

98,8

10

1009,10

937,00

720,80

907856

120 - 150

50

22 / 14

10,0

14,7

87,0

66,5

10

749,70

696,20

535,50

907857

120 - 150

70

22 / 16

11,5

14,7

89,0

76,1

10

765,80

711,10

547,00

907858

120 - 150

95

22 / 18

13,5

14,7

97,0

97,7

10

835,70

776,00

597,00

907859

120 - 150

120

22 / 20

15,5

14,7

98,0

108,3

10

1062,30

986,40

758,80

906460

150 - 185

70

25 / 16

11,5

16,3

101,0

95,9

5

789,40

733,00

563,90

906495

150 - 185

95

25 / 18

13,5

16,3

108,0

116,6

5

1086,60

1009,00

776,10

906209

150 - 185

120

25 / 20

15,5

16,3

108,0

125,9

5

1172,40

1088,60

837,40

906496

150 - 185

150

25 / 22

17,0

16,3

113,0

155,0

5

1574,30

1461,90

1124,50

906497

185 - 240

95

28 / 18

13,5

18,3

108,0

130,0

5

1196,30

1110,80

854,50

906498

185 - 240

120

28 / 20

15,5

18,3

108,0

140,1

5