KAC Al/Cu Presskabelschuh - gerade

Unisoliert

Produktfoto
Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.

Bezeichnung

Presskabelschuhe KAC

Beschreibung

Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Anschlussseite aus Kupfer für das Verschrauben auf Cu-Schienen. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp.

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Cu-Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

906021

KAC 16-8

16,0

8,5

6,0

25,0

67,5

12,0

44,0

10

861,30

796,70

732,10

906022

KAC 16-10

16,0

10,5

6,0

25,0

67,5

12,0

42,0

10

861,30

796,70

732,10

906023

KAC 25-8

25,0

8,5

6,8

25,0

67,5

12,0

44,0

10

881,10

815,00

748,90

906024

KAC 25-10

25,0

10,5

6,8

25,0

67,5

12,0

42,0

10

881,10

815,00

748,90

906025

KAC 25-12

25,0

13,0

6,8

25,0

67,5

12,0

39,0

10

881,10

815,00

748,90

906026

KAC 35-8

35,0

8,5

8,0

25,0

76,5

14,0

44,0

10

955,40

883,70

812,10

906027

KAC 35-10

35,0

10,5

8,0

25,0

76,5

14,0

42,0

10

955,40

883,70

812,10

906028

KAC 35-12

35,0

13,0

8,0

25,0

76,5

14,0

38,0

10

955,40

883,70

812,10

906030

KAC 50-10

50,0

10,5

9,8

25,0

76,5

16,0

42,0

10

1034,60

957,00

879,40

906029

KAC 50-8

50,0

8,5

9,8

25,0

76,5

16,0

44,0

10

1034,60

957,00

879,40

906031

KAC 50-12

50,0

13,0

9,8

25,0

76,5

16,0

39,0

10

1034,60

957,00

879,40

906032

KAC 70-10

70,0

10,5

11,2

25,0

84,5

18,0

42,0

10

1133,60

1048,60

963,60

906033

KAC 70-12

70,0

13,0

11,2

25,0

84,5

18,0

39,0

10

1133,60

1048,60

963,60

906035

KAC 95-12

95,0

13,0

13,2

30,0

90,5

22,0

68,0

10

1376,10

1272,90

1169,70

906034

KAC 95-10

95,0

10,5

13,2

30,0

90,5

22,0

74,0

10

1376,10

1272,90

1169,70

906036

KAC 95-16

95,0

17,0

13,2

30,0

90,5

22,0

64,0

10

1376,10

1272,90

1169,70

906037

KAC 120-12

120,0

13,0

14,7

30,0

92,0

22,0

68,0

5

1405,80

1300,40

1194,90

906038

KAC 120-16

120,0

17,0

14,7

30,0

92,0

22,0

64,0

5

1405,80

1300,40

1194,90

906039

KAC 150-12

150,0

13,0

16,3

30,0

104,0

25,0

68,0

5

1663,20

1538,50

1413,70

906040

KAC 150-16

150,0

17,0

16,3

30,0

104,0

25,0

64,0

5

1663,20

1538,50

1413,70

906041

KAC 150-20

150,0

21,0

16,3

35,0

107,5

25,0

101,0

5

1663,20

1538,50

1413,70

906042

KAC 185-10

185,0

10,5

18,3

30,0

105,0

28,0

103,0

5

1994,90

1845,30

1695,70

905020

KAC 185-12

185,0

13,0

18,3

30,0

105,0

28,0

101,0

5

1994,90

1845,30

1695,70

905383

KAC 185-16

185,0

17,0

18,3

30,0

105,0

28,0

93,0

5

1994,90

1845,30

1695,70

906043

KAC 185-20

185,0

21,0

18,3

35,0

107,5

28,0

101,0

5

1994,90

1845,30

1695,70

906044

KAC 240-10

240,0

10,5

21,0

35,0

118,5

32,0

121,0

5

2623,50

2426,70

2230,00

905294

KAC 240-12

240,0

13,0

21,0

35,0

118,5

32,0

118,0

5

2623,50

2426,70

2230,00

906045

KAC 240-16

240,0

17,0