AIRPORT 400 Hz

trommelbar, PUR, halogenfrei, flammwidrig

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    115/200 V
  • Betriebspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Mindestiegeradius
    bewegt 7x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 und IEC 60228
  • Aderisolation PP schwarz
    mit Ziffer 1-6 + blau/...,
    mit Ziffer 7-30/1 mm²
  • je 4 Adern 1 mm² zum Vierer verseilt
  • Adern und 6 Bündel gesamt verseilt
  • Innenmantel PUR
  • Stützgeflecht
  • PUR-Mantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Art. Nr. 702801
  • Cu-Litze blank, 7-drähtig
  • Aderisolation vernetztes Polyethylen
    schwarz mit Ziffer 1-6 + blau
  • Innenmantel Polyethylen
  • konzentrischer Leiter aus blanken
    Cu-Drähten, Querschnitt 35 mm²
  • Mantel Polyethylen
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Adhäsionsarm, extrem abriebfest,
    halogenfrei, UV-, öl-, hydrolyse- und
    mikrobenbeständig
Besonderheit:
Bei vieradrigen Kabeln ergeben sich im
400 Hz Netz bei der Übertragung hoher
Leistungen Spannungsasymmetrien und
höhere induktive Spannungsverluste.
Diese ungünstigen Kabeleigenschaften
werden durch den Einsatz von siebenadrigen
Kabeln verbessert. Dabei wird die Kernader
als Nullleiter (blau) verwendet und sechs Adern
gleichen Querschnitts (schwarz mit Bedruckung) in
einer Lage um die Kernader verseilt. Zwei
jeweils gegenüberliegende Adern werden
parallel zu einen Phasenleiter geschaltet.
Hinweise
  • Vertrieb nur über autorisierte Partner
Verwendung
400 Hz Kabel werden zur Stromversorgung von Flugzeugen (Bordstromversorgung), Datenverarbeitungsanlagen, Radarstationen, Rundfunkanstalten usw. eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen werden DV-Anlagen, Radaranlagen und Kommunikationssysteme mit 400 Hz-Kabeln an unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen angeschlossen. Diese verhindern einen totalen Netzausfall und gleichen Frequenz- und Spannungsschwankungen aus. Geeignet für Verlegung in Innenräumen, und im FreienEinsatzbereich: Im Boden versenkbare Kabelspender (Trommel), aufgehängt an Fluggastbrücken und ausfahrbaren Gelenkkabelträgern.
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
Cu 150,-

700573

7 x 25 + 6 x 4 x 1,0

41,0

1910,0

2140,0

a. A.

770009

7 x 35 + 6 x 4 x 1,0

42,5

2625,0

2950,0

a. A.

700574

7 x 50 + 6 x 4 x 1,0

51,0

3590,0

4030,0

a. A.