ADI

Aderendhülse

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228: bis 50 mm² nach nomineller Größe und DIN-Farbcode – über 50 mm² keine Festlegung; Zuordnung nach passender Größe möglich.

Bezeichnung

ADI

Beschreibung

Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.

Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Größe

mm²

Farbe

Farbcode

Gesamtlänge

mm

Stiftlänge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91850

0,14 / normal

braun

Telemecanique

10,4

6,0

500

1,90

1,80

1,70

91851

0,14 / lang

braun

Telemecanique

12,4

8,0

500

2,20

2,10

2,00

91852

0,25 / normal

violett

Telemecanique

10,4

6,0

500

1,90

1,80

1,70

91853

0,25 / normal

hellblau

Z+F

10,4

6,0

500

1,90

1,80

1,70

91854

0,25 / lang

violett

Telemecanique

12,4

8,0

500

2,20

2,10

2,00

91855

0,25 / lang

hellblau

Z+F

12,4

8,0

500

2,20

2,10

2,00

91856

0,34 / normal

rosa

Telemecanique

10,4

6,0

500

1,90

1,80

1,70

91857

0,34 / normal

türkis

Z+F

10,4

6,0

500

1,90

1,80

1,70

91858

0,34 / lang

rosa

Telemecanique

12,4

8,0

500

2,20

2,10

2,00

91859

0,34 / lang

türkis

Z+F

12,4

8,0

500

2,20

2,10

2,00

91860

0,5 / kurz

weiß

DIN

12,0

6,0

500

1,50

1,40

1,30

91861

0,5 / kurz

orange

Z+F

12,0

6,0

500

1,50

1,40

1,30

91350

0,5 / normal

weiß

DIN

14,0

8,0

500

1,20

1,10

1,00

91383

0,5 / normal

orange

Z+F

14,0

8,0

500

1,20

1,10

1,00

91862

0,5 / halblang

weiß

DIN

16,0

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91863

0,5 / halblang

orange

Z+F

16,0

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91864

0,75 / kurz

hellblau

Telemecanique

12,4

6,0

500

1,50

1,40

1,30

91865

0,75 / kurz

weiß

Z+F

12,4

6,0

500

1,50

1,40

1,30

94023

0,75 / kurz

grau

DIN

12,4

6,0

500

1,50

1,40

1,30

91351

0,75 / normal

hellblau

Telemecanique

14,6

8,0

500

1,20

1,10

1,00

91384

0,75 / normal

weiß

Z+F

14,6

8,0

500

1,20

1,10

1,00

93030

0,75 / normal

grau

DIN

14,6

8,0

500

1,20

1,10

1,00

91866

0,75 / halblang

hellblau

Telemecanique

16,4

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91867

0,75 / halblang

weiß

Z+F

16,4

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91868

0,75 / halblang

grau

DIN

16,4

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91869

0,75 / lang

hellblau

Telemecanique

18,4

12,0

500

2,00

1,90

1,80

91870

0,75 / lang

weiß

Z+F

18,4

12,0

500

2,00

1,90

1,80

91871

0,75 / lang

grau

DIN

18,4

12,0

500

2,00

1,90

1,80

91872

1,0 / kurz

rot

DIN

12,4

6,0

500

1,50

1,40

1,30

91873

1,0 / kurz

gelb

Z+F

12,4

6,0

500

1,50

1,40

1,30

91352

1,0 / normal

rot

DIN

14,6

8,0

500

1,20

1,10

1,00

91385

1,0 / normal

gelb

Z+F

14,6

8,0

500

1,20

1,10

1,00

91874

1,0 / halblang

rot

DIN

16,4

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91875

1,0 / halblang

gelb

Z+F

16,4

10,0

500

1,80

1,70

1,60

91876

1,0 / lang

rot

DIN

18,4

12,0

500

2,20

2,10

2,00

91877

1,0 / lang