AVZ Aderverbinderzange für Fernmelde- und Signalkabel

Produktfoto
Eigenschaften
  • hohe elektrische Isolationswerte

  • große mechanische und thermische Festigkeit

  • schlagsicheres Kunststoffgehäuse

  • Korrosionsschutz durch Fettfüllung

  • bessere Kontaktierung durch U-Kontakt-Prinzip

  • Aderdurchmesser bis 2,0 mm möglich

  • großer Anwendungsbereich von 0,4-0,9 mm Leiterdurchmesser

  • Abisolieren, Verbinden und Isolieren in einem Arbeitsgang

Hinweise

Für formschlüssiges Verpressen der Aderverbinder ist die dafür geeignete parallel verpressende Aderverbinderzange AVZ oder gleichwertiges Werkzeug zu benutzen.

Bezeichnung
AVZ Aderverbinderzange
Beschreibung
Beim Verpressen mit dem Werkzeug AVZ werden die vertikal wirkenden Kräfte gleichmäßig auf die Aderverbinder übertragen und gewährleisten dadurch eine sichere Kontaktierung der zu verarbeitenden Kupferleiter.
Downloads
Datenblatt

AVZ Aderverbindungszange

Artikel-Nr.

Typ

Aderzahl

Leiter-Ø

von - bis mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93150

AVZ

-

-

1

35,00

33,30

31,50