A-LiY(StE)YÖ

Datenübertragungskabel für Tankstellen und Raffinerien mit BAM*-Zertifikat

Produktfoto
Technische Daten
  • öl- und kraftstoffbeständige
    Datenübertragungskabel
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung 200 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    20x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    Art.-Nr. 32597, 32599
    Cu-Leiter verzinnt, eindrähtig
    Art.-Nr. 32633
  • Adersiolation aus Spezial PVC
    nach DIN VDE 0207
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • jede Ader geschirmt mit Aluminium/
    Polyesterfolie, Metallseite außen
  • geschirmte Adern mit optimalen
    Schlaglängen in Lagen verseilt,
    Schirme jeder Ader haben Kontakt
  • Cu-Beidraht Art.-Nr. 32633
    Cu-Beilauflitze Art.-Nr. 32597, 32599
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
Prüfungen
  • Mischungseigenschaften gem.
    DIN VDE 0207
  • Öl- und Kraftstoffbeständigkeit des
    Mantels: gem. BAM-Vorschrift
  • Ölbeständigkeit des Mantels:
    DIN ISO 6722 Teil 1 Abs. 4.11,
    DIN EN 60811-404
  • Kraftstoffbeständigkeit des Mantels:
    DIN ISO 6722 Teil 1 Abs. 4.12
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • BAM = Bundesanstalt für Materialprüfung.
Verwendung
Diese Datenübertragungskabel, öl- und kraftstoffbeständig, dienen zur internen und externen Verdrahtung von Tanksäulen, zur Datenübermittlung von Zapfsäulen zum Kassenbereich und zur Installation von Videoüberwachungssystemen. Sie werden auch direkt im Erdreich verlegt und sind gegen UV-Strahlen beständig. Die Einzelabschirmung bzw. Gesamtabschirmung gewährleistet eine gute Abschirmwirkung und sichert eine störungsfreie Übertragung von Steuerimpulsen.
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
Cu 100,-

32597

4 x 0,75

9,0

38,0

105,0

854,00

32633

7 x 0,75

10,3

60,0

150,0

1053,00

32599

8 x 0,75

11,0

68,0

169,0

1146,00