A-2YF(L)2Y

Bd Fernmelde-Außenkabel, nach DIN VDE 0816, Schichtenmantel, gefüllt, längswasserdicht

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • nach DIN VDE 0816
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +50°C
    fest verlegt bis +70°C
  • Schleifenwiderstand bei 20°C
    0,6 mm = max. 130 Ohm/km
    0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung max. 225 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader U eff. 5002) V
    Ader/Schirm U eff. 2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 1,5 GOhm x km
  • Leitungsdämpfung
    der Stammkreise bei 800 Hz
    0,6 mm = 1,04 dB/km
    0,8 mm = 0,78 dB/km
  • Wellenwiderstand
    der Stammkreise bei 800 Hz
    0,6 mm = 720 Ohm
    0,8 mm = 520 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    10x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe Technische Informationen
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation aus PE (2Y)
  • Aderkennzeichnung eines Vierers erfolgt
    durch schwarze Ringe
  • 4 Adern zum Sternvierer verseilt
  • 5 Vierer zum Grundbündel, je 5 oder 10
    Grundbündel zu Hauptbündel und Grund-
    und Hauptbündel zur Kabelseele verseilt
  • Seelen-Hohlräume kontinuierlich mit
    Petrol-Jelly gefüllt
  • Seelenbewicklung aus Papier
  • Außenmantel, als Schichtenmantel (L)2Y,
    kunststoffbeschichtetes Aluminiumband
    mit dem PE-Mantel (2Y) verschweißt
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Mantelkennzeichnung, fortlaufend
    Fernsprech-Handapparat,
    Metermarkierung, Farbe weiß
Eigenschaften
  • Sie sind nicht für Starkstrom-Installations-
    zwecke zugelassen. Für feuer- und
    explosionsgefährdete Betriebsstätten sind
    Kabel mit äußerem PE-Außenmantel ohne
    ausreichende Schutzmaßnahmen nicht
    zulässig.
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    aller Werte 100%
    0,6 mm - max. 52 nF/km
    0,8 mm - max. 55 nF/km
    aller Werte 95%
    0,6 mm - max. 503) nF/km
    0,8 mm - max. 533) nF/km
    aller Werte 80%
    0,6 mm - max. 48 nF/km
    0,8 mm - max. 50 nF/km
  • kapazitive Kopplungen bei 800 Hz
    aller Werte k1 100% -max. 8001) pF/300 m
    aller Werte k1 98% -max. 400 pF/300 m
    aller Werte k9-12 100%-max.3001) pF/300 m
    aller Werte k9-12 98% -max. 100 pF/300 m
Hinweise
  • 1) Gilt für mindestens zwei Vierer.
  • 2) Bei Ortskabel mit mehr als 100
    Doppeladern entfällt die Prüfung.
  • 3) Bei Kabel bis einschließlich 10
    Doppeladern gilt der 100% Wert
  • Leiterdurchmesser 0,4 mm auf Anfrage.
Verwendung
Diese Ortsteilnehmerkabel dienen als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur übertragung von Signalen. Zur direkten Verlegung ins Erdreich bzw. in Kabelkanälen und Kabelrohren vorgesehen. In allen Betriebsstätten gemäß DIN VDE 0800 Teil 1 werden diese Kabel zugelassen. Die Verseil-Hohlräume sind kontinuierlich mit Petrolatmasse gefüllt (F). Beidseitig PE-copolymerbeschichtetes Aluminiumband (L), das mit dem PE-Außenmantel (2Y) dauerhaft fest verbunden ist, garantiert eine Wasserdampfsperre und eine Quer- und Längswasserdichtigkeit. Der schwarze PE-Außenmantel ist UV-beständig. Das Polyethylen-Material (PE 2Y) ist halogenfrei.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

34007

2 x 2 x 0,6

7,5

11,0

80,0

79,00

34008

4 x 2 x 0,6

9,0

23,0

140,0

122,00

34009

6 x 2 x 0,6

12,0

34,0

150,0

131,00

34010

10 x 2 x 0,6

13,5

57,0

190,0

148,00

34011

20 x 2 x 0,6

16,0

113,0

310,0

216,00

34012

30 x 2 x 0,6

19,0

170,0

430,0

280,00

34013

40 x 2 x 0,6

20,5

226,0

545,0

333,00

34014

50 x 2 x 0,6

23,0

283,0

660,0

385,00

34015

70 x 2 x 0,6

26,0

396,0

895,0

493,00

34016

100 x 2 x 0,6

31,5

565,0

1230,0

659,00

34017

150 x 2 x 0,6

37,5

848,0

1780,0

963,00

34018

200 x 2 x 0,6

42,5

1131,0

2320,0

1223,00

34036

250 x 2 x 0,6

47,5

1414,0

2910,0

1517,00

34037

300 x 2 x 0,6

51,5

1696,0

3490,0

1766,00

34038

350 x 2 x 0,6

55,0

1979,0

3970,0

2053,00

34039

400 x 2 x 0,6

60,5

2262,0

4480,0

2302,00

34040

500 x 2 x 0,6

66,0

2827,0

5460,0

2789,00

34029

2 x 2 x 0,8

8,5

20,0

100,0

97,00

34030

4 x 2 x 0,8

10,0

40,0

180,0

149,00

34019

6 x 2 x 0,8

8,5

60,0

190,0

163,00

34020

10 x 2 x 0,8

15,0

101,0

280,0

192,00

34021

20 x 2 x 0,8

19,0

201,0

480,0

295,00

34022

30 x 2 x 0,8

23,0

302,0

670,0

382,00

34023

40 x 2 x 0,8

26,0

402,0

860,0

478,00

34024

50 x 2 x 0,8

29,0

503,0

1060,0

553,00

34025

70 x 2 x 0,8

33,0

704,0

1420,0

717,00

34026

100 x 2 x 0,8

39,0

1005,0

1980,0

961,00

34027

150 x 2 x 0,8

47,0

1508,0

2940,0

1412,00

34028

200 x 2 x 0,8

51,0

2011,0

3780,0

1801,00

34031

250 x 2 x 0,8

58,0

2514,0

4660,0

2216,00

34032

300 x 2 x 0,8

62,5

3016,0

5570,0

2573,00

34033

350 x 2 x 0,8

68,0

3519,0

6750,0

2989,00

34034

400 x 2 x 0,8

73,0

4022,0

7630,0

3357,00

34035

500 x 2 x 0,8

81,5

5027,0

9540,0

4122,00