A-2Y(L)2Y

Bd Fernmelde-Außenkabel, nach VDE 0816, Schichtenmantel, ungefüllt

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • nach DIN VDE 0816
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +50°C
    fest verlegt bis +70°C
  • Schleifenwiderstand bei 20°C
    0,6 mm = max. 130 Ohm/km
    0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung max. 225 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader U eff. 5002) V
    Ader/Schirm U eff. 2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 5 GOhm x km
  • Leitungsdämpfung
    der Stammkreise bei 800 Hz
    0,6 mm = 1,04 dB/km
    0,8 mm = 0,78 dB/km
  • Wellenwiderstand
    der Stammkreise bei 800 Hz
    0,6 mm = 720 Ohm
    0,8 mm = 520 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    10x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe Technische Informationen
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation aus PE (2Y)
  • Aderkennzeichnung eines Vierers erfolgt
    durch schwarze Ringe
  • 4 Adern zum Sternvierer verseilt
  • 5 Vierer zum Grundbündel,
    je 5 oder 10 Grundbündel zu Hauptbündel
    und Grund- und Hauptbündel zur
    Kabelseele verseilt
  • Bewicklung der Kabelseele aus mehreren
    Lagen Kunststoffband
  • Außenmantel, als Schichtenmantel (L)2Y,
    kunststoffbeschichtetes Aluminiumband
    mit dem PE-Mantel (2Y) verschweißt
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Mantelkennzeichnung, fortlaufend
    Fernsprech-Handapparat,
    Metermarkierung, Farbe weiß
Eigenschaften
  • Sie sind nicht für Starkstrom-Installations-
    zwecke zugelassen. Für feuer- und
    explosionsgefährdete Betriebsstätten sind
    Kabel mit äußerem PE-Außenmantel ohne
    ausreichende Schutzmaßnahmen nicht
    zulässig.
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    aller Werte 100%
    0,6 mm - max. 52 nF/km
    0,8 mm - max. 55 nF/km
    aller Werte 95%
    0,6 mm - max. 503) nF/km
    0,8 mm - max. 533) nF/km
    aller Werte 80%
    0,6 mm - max. 48 nF/km
    0,8 mm - max. 50 nF/km
  • kapazitive Kopplungen bei 800 Hz
    aller Werte k1 100% -max. 8001) pF/300 m
    aller Werte k1 98% -max. 400 pF/300 m
    aller Werte k9-12 100%-max.3001) pF/300 m
    aller Werte k9-12 98% -max. 100 pF/300 m
Hinweise
  • 1) Gilt für mindestens zwei Vierer.
  • 2) Bei Ortskabel mit mehr als 100
    Doppeladern entfällt die Prüfung.
  • 3) Bei Kabel bis einschließlich 10
    Doppeladern gilt der 100% Wert
  • Leiterdurchmesser 0,4 mm auf Anfrage.
Verwendung
Diese Ortsteilnehmerkabel werden als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen, oder den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen eingesetzt. Zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und -rohren sowie zur Innenverlegung geeignet. Beidseitig PE-copolymerbeschichtetes Aluminiumband (L), das mit dem PE-Außenmantel (2Y) dauerhaft fest verbunden ist, garantiert eine Wasserdampfsperre und eine Querwasserdichtigkeit. Der schwarze PE-Außenmantel ist UV-beständig. Das Polyethylen-Material (PE 2Y) ist halogenfrei.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

34100

2 x 2 x 0,6

8,0

11,0

82,0

72,00

34101

4 x 2 x 0,6

10,0

23,0

127,0

108,00

34102

6 x 2 x 0,6

11,5

34,0

132,0

116,00

34103

10 x 2 x 0,6

12,5

57,0

171,0

134,00

34104

20 x 2 x 0,6

15,5

113,0

268,0

202,00

34105

30 x 2 x 0,6

17,5

170,0

358,0

254,00

34106

40 x 2 x 0,6

19,5

226,0

438,0

305,00

34107

50 x 2 x 0,6

21,0

283,0

531,0

351,00

34108

70 x 2 x 0,6

24,5

396,0

712,0

446,00

34109

100 x 2 x 0,6

28,0

565,0

950,0

587,00

34110

150 x 2 x 0,6

33,0

848,0

1348,0

812,00

34111

200 x 2 x 0,6

37,0

1131,0

1758,0

1045,00

34112

250 x 2 x 0,6

40,5

1414,0

2137,0

1258,00

34113

300 x 2 x 0,6

44,0

1696,0

2533,0

1477,00

34114

350 x 2 x 0,6

47,5

1979,0

2954,0

1720,00

34115

400 x 2 x 0,6

50,0

2262,0

3342,0

1931,00

 

 

34130

2 x 2 x 0,8

11,0

20,0

102,0

91,00

34131

4 x 2 x 0,8

12,0

40,0

158,0

135,00

34132

6 x 2 x 0,8

13,0

60,0

179,0

149,00

34133

10 x 2 x 0,8

14,5

101,0

241,0

177,00

34134

20 x 2 x 0,8

18,0

201,0

393,0

266,00

34135

30 x 2 x 0,8

21,0

302,0

540,0

344,00

34136

40 x 2 x 0,8

23,0

402,0

675,0

414,00

34137

50 x 2 x 0,8

25,5

503,0

842,0

491,00

34138

70 x 2 x 0,8

29,0

704,0

1105,0

624,00

34139

100 x 2 x 0,8

34,0

1005,0

1524,0

825,00

34140

150 x 2 x 0,8

40,0

1508,0

2208,0

1148,00

34141

200 x 2 x 0,8

46,5

2011,0

2915,0

1501,00

34142

250 x 2 x 0,8

51,0

2514,0

3575,0

1810,00

34143

300 x 2 x 0,8

53,0

3016,0

4232,0

2148,00

34144

350 x 2 x 0,8

56,5

3519,0

4940,0

2455,00

34145

400 x 2 x 0,8

60,0

4022,0

5565,0

2759,00

34146

500 x 2 x 0,8

68,0

5027,0

6955,0

3408,00

34147

600 x 2 x 0,8

73,0

6032,0

8240,0

4048,00