Kabel und Leitungen für die Robotics

Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, die bei ihren Arbeitsprozessen Roboter in der Automation einsetzen, um fertige Kabelschutzsysteme für Roboter und Handlingsysteme zu entwickeln.

ROBOTEC SYSTEMS GmbH umfasst das komplette Leistungsspektrum angefangen von der Systemanalyse, Beratung, Planung, Montage, Service und Garantie für konfektionierte Kabelschutzsysteme an Robotern in der Automation.

Entwickelt und hergestellt werden komplette Kabel- und Zubehörschutzsysteme bzw. Kabelführungssysteme als Einzel- oder Sonderlösung je nach Art der Anwendung. Die Leistungspalette umfasst Schlauchpaketsysteme und deren Systeme für Automation, Handling, Punktschweißen sowie Schutzgas und Laserschweißen.

Nach über 30 Jahren Erfahrung mit Kabel und Leitungen kennen wir die Antworten und haben so die passenden Lösungen auf die Anforderungen, welche durch die Anwendung an die Roboter gestellt werden.

Unsere Spezialisten stimmen mit Ihnen die richtigen Kabel, Leitungen, Zusatzsysteme und schließlich auch das zum Einsatz kommende Kabelschutzsystem individuell auf Ihre Anwendung ab, konzipieren und konstruieren das passende System und übernehmen mit unseren Partnern die Montage und den Service vor Ort.

Bei Fragen zum Thema Kabelschutzsysteme für Roboter und Handlingsysteme stehen Ihnen bei uns im Hause folgende kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@robotec-systems.de

Hier ein kurzer Überblick über einige Roboterhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, um für unsere Kunden Roboterkabellösungen zu entwickeln:

- ABB
- Comau
- Fanuc
- Kawasaki Robot
- Yaskawa