Material Handling

Durch die repetitiven Bewegungen von Maschinen und Robotern sind die Kabelsysteme von Flur- und Förderzeugen hohen Belastungen ausgesetzt. Um die sichere und zuverlässige Verpackung, Befüllung, Montage und Bewegung von Gütern zu gewährleisten, müssen sie daher besonders haltbar und zuverlässig sein.

Fördertechnik umfasst die verschiedensten Aspekte von Automatisierungslösungen wie fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV), Lagersysteme, Fördersysteme sowie Palettier- und Sortieranlagen. Durch ihren Einsatz in den verschiedensten Branchen von Automobilbau, Bergbau, Getränke- und Nahrungsmittelindustrie über Krankenhäuser und Medizintechnik bis hin zum E-Commerce sind sie aus industriellen Anwendungen nicht mehr wegzudenken.

Unsere Marktkompetenz liegt vor allem auf den Gebieten der hochflexiblen Leitungen und Hochleistungskabel. Unsere Kunden benötigen Leitungen, die in Schleppketten 10 Millionen Zyklen bestehen, in Robotern 10 Millionen Mal gedreht werden können und so flexibel sind, dass sie mit der entsprechenden UL-Zulassung auch in engsten Bauräumen sowie unter schwierigsten Umgebungsbedingungen und bei extremen Temperaturen eingesetzt werden können.

Wir helfen Ihnen gerne, das beste Produkt für Ihre spezifische Anwendung zu finden und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.


JZ-602 RC-PUR

Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.

RC = Robotics Cable


Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als geschirmte hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.

EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

RC = Robotics Cable