Das Unternehmen HELUKABEL

Hersteller und Anbieter von Kabel, Leitungen & Kabelzubehör

Die HELUKABEL Gruppe ist ein international führender Hersteller und Anbieter von Kabel, Leitungen und Kabelzubehör. Mit 52 eigenen Produktions- und Vertriebsstandorten in 33 Ländern sind wir ein verlässlicher Partner unserer Kunden aus Industrie und Infrastruktur.

Mit einem umfassenden Sortiment an über 33.000 Lagerartikeln und kunden-
individuellen Spezialkabeln liefern wir elektrische Verbindungstechnik aus einer Hand.

QUALITÄT VERBINDET


Auf einen Blick


Was uns auszeichnet:

Breites und tiefes Sortiment

  • 0,055 mm2 bis 1.000 mm2
  • Verschiedenste Approbationen, Zertifikate und Isolierwerkstoffe
  • Mehr als 30.000 Produkte ab Lager verfügbar

Spezialkabel kurzfristig lieferbar

  • Nichts ist unmöglich, wir nehmen jede Herausforderung an
  • Lösungen für jeden Anwendungsbereich

Eigene Produktion, Forschungs- & Entwicklungszentrum

  • In Deutschland & Fernost auf einer Produktionsfläche von 50.000 m2
  • Forschungs- & Entwicklungszentrum mit Torsionsprüfturm, Schleppketten-, Brand-, Abriebprüfanlage

Nationaler und internationaler Versand

  • Aus über 40 Standorten versenden wir termingerecht weltweit in 160 Länder
  • Dank modernstem Logistikkonzept 24h Lieferservice

Leidenschaftlicher Kundenservice

  • Ihr persönlicher Kundenberater ist immer für Sie erreichbar