Mehr Sicherheit im Brandfall: Europäische Bauproduktenverordnung für Kabel und Leitungen

Die HELUKABEL GmbH hat ihre Produkte prüfen und zertifizieren lassen. Seit dem 1. Juli 2017 verfügen alle entsprechenden Produkte von HELUKABEL über eine CE-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung gemäß der BauPVO.

Produkte nach BauPVO

Übersicht aller Helukabel Produkte, die gemäß der Europäischen Bauproduktenverordnung geprüft werden.

Die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 legt für alle Mitgliedsstaaten der EU einheitliche und nachprüfbare Vorschriften für die Verwendung von Bauprodukten innerhalb von Gebäuden fest. Ziel ist es, die Sicherheit innerhalb von Gebäuden zu erhöhen. Die BauPVO erfasst seit dem 1. Juni 2016 auch Kabel und Leitungen, die in Bezug auf ihr Brandverhalten klassifiziert werden. Ab dem 1. Juli 2017 sind diese Vorschriften für Hersteller und Anbieter dieser Produkte verbindlich.

Die Umsetzung der BauPVO für Kabel und Leitungen erfolgt in der Norm DIN EN 50575:2017-02 „Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten“. Nach Prüfung der Produkte von einer notifizierten Stelle erhalten die Kabel eine CE-Kennzeichnung. Der Hersteller bzw. Anbieter muss zudem jedes geprüfte Kabel mit einer Leistungserklärung versehen, die genaue Angaben etwa zum Brandverhalten enthält.

Mit der Aufnahme von Kabel und Leitungen in die Liste der Bauprodukte hat die EU 6 Brandschutzklassen für Kabel definiert – von ACa bis FCa (Ca steht für ‚Cable‘). Diese wurden anhand der Kriterien Flammausbreitung und Wärmeentwicklung vergeben. Von nicht brennbar (Aca) und schwer entflammbar (B1Ca, B2Ca, CCa) bis normal entflammbar (DCa, ECa) über leicht entflammbar (FCa). Für weitere Anforderungen wie Rauchentwicklung (s1 und s2), Azidität bzw. Halogenfreiheit (a1) und brennendes Abtropfen (d1 und d2) gibt es jeweils drei zusätzliche Klassen.

Leistungserklärung Muster

Leistungserklärung dokumentiert die Angaben zu den Brandklassen.

Gemäß der BauPVO müssen die Kabel in Abhängigkeit des jeweiligen Sicherheitsbedarfs innerhalb eines Gebäudes ausgewählt werden. So müssen etwa für Bauwerke mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen (Krankenhaus) Kabel der Klasse B2Ca verwendet werden. Für Gebäude mit hohem Sicherheitsbedarf (Verwaltungs- und Bürogebäude) kommen Kabel der Klasse CCa zum Einsatz; für Bauwerke mit mittlerem Sicherheitsbedarf die Klasse DCa, mit geringem Sicherheitsbedarf ECa. Kabel der Klasse FCa können in Gebäuden ohne Anforderungen an die Sicherheit eingesetzt werden. Für Kabel und Leitungen ist in Deutschland die Mindestbrandklasse ECa vorgegeben.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.zvei.org
ZVEI White Paper: Brandschutzkabel erhöhen die Sicherheit


FAQ

Leistungserklärung

Der Download der Leistungserklärung erfolgt

  • über die Helukabel-Webseite und über Helukabel-Server.
  • durch scannen des QR-Codes auf dem Etikett.

Etikett

Das Etikett enthält:
- die Chargennummer
- einen QR-Code zum Download der Leistungserklärung

Relevante Leistungserklärungs-Daten sind auf dem Etikett und dem Lieferschein vorhanden.

Produkte nach BauPVO

Alle DoP relevanten Produke werden seit 01.07.2017 mit Leistungserklärung geliefert. Beispiel: NYY 3x1,5 mm², es wird nur eine Artikelnummer geben, inkl. DoP

Sie haben weitere Fragen?
Senden Sie uns einfach eine E-Mail
E-Mail:baupvo@helukabel.de