Bei HELUKABEL wird Qualität groß geschrieben

Modernste Prüfeinrichtungen und Prüfprozesse sichern den hohen Qualitätsstandard.

HELUKABEL® bietet Ihnen qualitativ hochwertige Produkte nach nationalen und internationalen Normen.

Alle von HELUKABEL® angebotenen approbierten Produkte werden regelmäßig von neutralen Prüf- und Zertifizierungsinstituten überwacht. Der Qualitätsanspruch von HELUKABEL® wird durch das integrierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem gesichert.

Bereits Mitte der Neunziger Jahre konnte HELUKABEL® als eines der ersten Unternehmen der Branche ein nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem vorweisen und damit dem in der Unternehmenstradition fest verankerten Qualitäts- und Umweltgedanken gerecht werden.

Mit der im Jahre 1999 erfolgten Zertifizierung des integrierten Umweltmanagement-
systems nach der Norm DIN EN ISO 14001 hat HELUKABEL den eingeschlagenen Weg konsequent fortgesetzt und seine Umweltphilosophie deutlich zum Ausdruck gebracht. Ergänzt wurde das integrierte Managementsystem für Qualität, Umwelt und Energie um die Norm DIN EN ISO 50001.

Mehr denn je können sich Kunden von HELUKABEL® darauf verlassen, dass bei der Produktion und der Logistik der Produkte Technologie auf höchstem Niveau zum Einsatz kommt.

Die Zertifikate stellen einen sichtbaren und objektiven Beweis vielfältiger Qualitäts- und Umweltanstrengungen dar, die das hohe Vertrauen der Kunden in die Marke HELUKABEL® rechtfertigen.

Unsere Test- und Prüfeinrichtungen

Schleppkettenprüfanlagen

Den Schwerpunkt bildet der Test von Produkten für den bewegten Einsatz in der Schleppkette bei kurzen, mittleren und langen Verfahrwegen.

Testturm für Windkraftleitungen

Die tordierbaren Windkraftleitungen werden in einem eigens dafür gebauten Turm mit 180000 Zyklen auf Torsion getestet.

Brandprüfanlage

Wir führen regelmäßig Brandprüfungen gemäß nationaler und internationalen Normen wie UL/CSA, VDE und HAR durch.

Abriebprüfanlage

In der Abriebprüfanlage erfolgt die Mantelprüfung auf Stabilität bezüglich dem Abrieb.